Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DSD

DSD
DSD
Tlakový spínač pro jednopotrubní centrální systémy mazání SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a kapalné mazivo NLGI třídy 000, 00, 0
  • Rozsah spínacího tlaku: 0,5 – 45 bar
  • Hodnoty elektrického limitu: 42 V AC / 30 V DC
  • Rozsah teplot: -25 až +80 °C
  • Typ kontaktu / signální výstup: mechanický 


Zvláštní vlastnosti:
  • Úsporné a prostorově nenáročné
  • K dispozici jako bezkontaktní nebo s kontaktem NC
  • Ostatní na požádání

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo