Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

BPSG1-PTA

Vysílač tlaku pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

BPSG1-PTA
BPSG1-PTA
Sestava vysílače tlaku se skládá z vysílače tlaku a tlakoměru. Hlavní potrubí mazacího systému je vedeno skrz sestavu vysílače tlaku. Vysílač tlaku, osazovaný do tělesa sestavy, měří tlak procházejícího maziva a informace je odesílána do řídící jednotky. Tlak hlavního potrubí lze sledovat na tlakoměru sestavy a z řídící jednotky.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 1
  • Provozní teplota: -40 až +85 °C
  • Rozsah tlaku: 0 - 250 bar
  • Napájecí napětí: 24 (10 - 30) V DC
  • Výstupní signál: (Výstupní signál vysílače tlaku) 4 - 20 mA
  • Třída ochrany: IP65 (Zatřídění ochrany; jen u modelů s krytem)
SKF logo