Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

BPSG2-PTA-MOD

Převodník tlaku pro dvoupotrubní mazací systémy

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
Sestava převodníku tlaku BPSG2-PTA-MOD se vyznačuje modulárním provedením umožňujícím snadnou montáž a servis. Převodníky tlaku umístěné mezi základní deskou a odměřovacím zařízením měří tlak procházejícího maziva a informují řídicí jednotku. Tlak v hlavních potrubích lze rovněž sledovat z řídicí jednotky.

Vlastnosti a výhody:
  • Jednoduchá montáž, nejsou nutné žádné další součásti
  • Vhodné pro plastická maziva do třídy NLGI 2
  • Pomáhá zajistit průtok čerstvého maziva přes převodníky, zabraňuje ucpávání
  • Efektivní provoz v širokému rozsahu teplot
  • Stupeň krytí IP 67 (u modelů s krytem)
SKF logo