Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

BPSG2-PTA

Vysílač tlaku pro dvoupotrubní centrální mazací systémy SKF DuoFlex

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
Sestava vysílače tlaku se skládá z vysílače tlaku a tlakoměru pro obě hlavní potrubí. Vysílače tlaku, osazené v tělese sestavy, měří tlak procházejícího maziva a informace je odesílána do řídící jednotky. Tlak hlavních potrubí lze sledovat z ovládací jednotky.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 2
  • Provozní teplota: -40 až +85 °C
  • Rozsah tlaku: 0 - 250 bar
  • Napájecí napětí: 24 (10 - 30) V DC
  • Výstupní signál: Výstupní signál vysílače tlaku 4 - 20 mA
  • Třída ochrany: IP65 (Zatřídění ochrany; jen u modelů s krytem)
SKF logo