Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP / SFE 30

Pulsní generátor

SP/SFE
SP/SFE

Pulsní generátory SP / SFE 30 jsou určeny k monitorování objemového průtoku oleje a plastického maziva.Spínací impulzy jsou generovány v závislosti na objemovém průtoku a impulzy z pulsního generátoru vyhodnocuje dále umístěná řídicí jednotka.
Organizace Germanischer Lloyd schválila pulsní generátory SP / SFE 30 / 6 GL pro použití na plavidlech.

Vlastnosti a výhody:

  • Pro olej a plastické mazivo NLGI 1
  • Provozní tlak až 600 bar (8 700 psi)
  • SP / SFE 30 / 6 GL: Certifikace organizace Germanischer Lloyd
SKF logo