Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analogový ultrazvukový snímač

Pro zásobníky maziva větší než pět litrů

Ultrazvukový snímač SKF
Ultrazvukový snímač SKF
Ultrazvukový snímač SKF

Prakticky bezúdržbový ultrazvukový snímač SKF používá ultrazvukové vlny pro bezkontaktní měření vzdálenosti k povrchu hladiny maziva. V závislosti na předem nastaveném ohraničení okna na výstupu analogový signál úměrný vzdálenosti. Dvoubarevný LED snímač indikuje činnost a stav analogového výstupu.

Ultrazvukový snímač SKF je téměř bezúdržbový. Měření výšky hladiny maziva probíhá bezkontaktně pomocí ultrazvukových vln. V závislosti na předem nastaveném ohraničení okna na výstupu analogový signál úměrný vzdálenosti. Dvoubarevná dioda LED snímače indikuje činnost a stav analogového výstupu.

Vlastnosti a výhody:

  • Spolehlivé monitorování hladiny náplně
  • Snadná údržba
  • Zlepšené monitorování funkce čerpadla
  • Žádné slepé zóny zásobníku
  • Analogový výstup
  • Hlášení o nízké hladině a naplněné hladině
SKF logo