Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Jednotka olej+vzduch s kompaktní zubovou čerpadlovou jednotkou a směšovacím ventilem

Zubová čerpadlová jednotka (MFL):
  • Mazivo: olej
  • Provozní viskozita: 20 až 1000 mm²/s
  • Objem zásobníku: 3 l
  • Dodávaný průtok: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Provozní tlak: 30 +1/–2 bar
  • Provozní teplota: +10 až 40 °C


Tlakový spínač
  • Typ kontaktu: NO
  • Spínací tlak: 20 bar


Plovákový spínač
  • Funkce: otevře se při kritické hladině maziva


Řídicí jednotka
  • Označení modelu: IG54-20-S4-I
  • Doba intervalu: 1 až 99 min, tovární nastavení 10 min
  • Doba sepnutí: max 60 s


Spínač stlačeného vzduchu DS2, nastavitelný tlak spínání
  • Sada pro 1 až 10 barů, 3 bary
  • Frekvence spínání: 200/min


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo