Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OLA72

OLA72-02
OLA72-02
Jednotka olej + vzduch se zásobníkem oleje, vstřikovací olejovou maznicí a objemovým rozdělovačem průtoku

Vstřikovací olejová maznice
  • Mazivo: olej
  • Provozní viskozita: 10 - 1100 mm²/s
  • Objem zásobníku: 1 l
  • Vstřikovací olejová maznice: Typ se 3 kanály
  • Dodávaný průtok: 0,003 - 0,03 cm³
  • Provozní teplota: -20 až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE
SKF logo