Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání vodicích kolejnic

Mazání využívající vrtané kanály ve vodicí kolejnici

Mazání vodicích kolejnic_kolejnice s vrtanými kanály
Mazání vodicích kolejnic_kolejnice s vrtanými kanály
Mazání vodicích kolejnic_kolejnice s vrtanými kanály

Snímač kol na kolejnici počítá kola a je připojen k řídicí jednotce. Jakmile snímač napočítá požadovaný počet kol, řídicí jednotka spustí čerpadlo do doby, než pístový detektor v odměřovacím zařízení vrátí signál. Odměřovací zařízení dodává do určitého počtu vrtaných kanálů ve vodicí kolejnici stejné množství plastického maziva. Plastické mazivo je zachyceno zadními čely kol při průjezdu podél vodicí kolejnice.
Tím se omezuje opotřebení a hlučnost vodicí kolejnice vybavené mazacím zařízením a současně i následujících vodicích kolejnic na trati.

SKF logo