Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací lišty

Mazání bočnic a zaoblení kolejnic pomocí mazacích lišt

Mazání hlavních tratí pomocí mazacích lišt
Mazání hlavních tratí pomocí mazacích lišt
Mazání hlavních tratí pomocí mazacích lišt

Snímač kol na kolejnici počítá kola a je připojen k řídicí jednotce. Jakmile snímač napočítá požadovaný počet kol, řídicí jednotka spustí čerpadlo do doby, než pístový detektor v hlavním odměřovacím zařízení vrátí signál. Hlavní odměřovací zařízení je připojeno k 1, 2 nebo 4 mazacím lištám na kolejnici a dodává do každé lišty stejné množství plastického maziva. Plastické mazivo přiváděné do lišty je integrovaným zařízení rozváděno do výstupů, kterých je 12 na každou lištu. Okolky projíždějících kol plastické mazivo zachytí a nanesou je v dalším oblouku či obloucích.

SKF logo