Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technologie jednopotrubního mazání

Mazání kolejnic mazacími otvory pro tramvaje a podzemní dráhy

Traťové jednopotrubní mazání pro tramvaje a podzemní dráhy

Snímač kol na kolejnici počítá kola a je připojen k integrované řídicí jednotce čerpadla. Jakmile snímač napočítá požadovaný počet kol, spustí se čerpadlo a přivede do rozdělovačů na kolejnici mazivo.

Jednotlivá odměřovací zařízení měří přivedené mazivo a dodávají přesně stanovené malé množství do každého mazacího kanálu.
Jsou-li kolejnice zabudovány do vozovky, odměřovací zařízení jsou chráněna ocelovými skříněmi.

SKF logo