Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vícepotrubní mazací systémy

pro olej, tekutá a tuhá plastická maziva

Vícepotrubní mazací systémy SKF obsahují následující části: čerpadlovou jednotku, řídicí a monitorovací zařízení, potrubí a šroubení. Čerpadlové jednotky pro vícepotrubní systémy dodávají mazivo do mazacích bodů bez samostatných měřicích rozdělovačů. Každý mazací bod má svůj vlastní čerpací prvek. Konstrukce systému je jednoduchá, přesná a velice spolehlivá. Čerpadla pro vícepotrubní systémy mohou mít mechanický, elektrický nebo hydraulický pohon. Snadno vyměnitelné čerpadlové prvky jsou obvykle ovládány excentrickou vačkou. 

V závislosti na otáčkách pohonu, poměru převodovky a zvolené velikosti čerpadlového prvku lze pokrýt rozsah dodávky téměř od 0 do 227 cm³/min (0 až 13,85 in³/min)vícepotrubních systémů pro mazání olejem a od 0 do 35 cm³/min (0 až 2,13 in³/min) u vícepotrubních systémů pro mazání plastickým mazivem

V případě výběru čerpadlových prvků s různými průměry pístu čerpadla nebo nastavením záběru je možné zvolit pro každý výstup čerpadla odlišné nastavení objemu mazání. Možný počet výstupů je od 1 do 30. 

Vícepotrubní systémy SKF pro mazání olejem a plastickým mazivem jsou určeny pro náročné využití téměř ve všech odvětvích a pro tlaky až do 4 000 bar (58 000 psi).

Přehled vícepotrubních mazacích systémů

  • Výhody a použití
    • Robustnost
      Odolná řada čerpadel navržená pro nepřetržitý provoz
    • Jednoduchost
      Souvislé mazání, ve většině případů bez elektrických časovačů cyklu
    • Všestrannost
      Individuální výběr vlastností čerpacích prvků a velikosti zásobníku
    • Přesnost
      Nastavení požadovaného objemu zdvihu čerpacího prvku
    • Vícepotrubníolejové systémy:
      • široký rozsah viskozity díky speciálním konstrukcím a malé vůli pístu
      • Vakuová čerpadla, kompresory (všech typů) a odvětví hyper kompresorů
      • Mazání vložek ventilů a válců ve spalovacích motorech
      • Stroje pro míchání pryže, přívod kriticky důležitého oleje pro plastifikátory
      • Dodržení norem ATEX a API v průmyslu zpracování ropy a plynu
    • Vícepotrubní systémy s plastickým mazivem:
      • díky použití integrovaného míchadla a širokého rozsahu viskozity nejsou zapotřebí ohřívače
      • Stavební a těžební stroje
      • Tunelové razicí stroje
      • Kovací, ohýbací, tvarovací a střihací lisy
      • Drtiče, jeřáby a dopravníky
      • Čerpadla a kompresory
      • Stroje pro míchání pryže
      • Vodní a kalová čerpadla

  • Čerpadla
  • Monitorovací zařízení
  • Řídicí jednotky
SKF logo