Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektromechanický jednobodový automatický dávkovač maziva

Automatický dávkovač maziva řady TLMR

Automatický dávkovač maziva SKF řady TLMR – Elektromechanické jednobodové automatické maznice
Speciální držák umožňuje snadnou montáž TLMR na různé povrchy
Speciální držák umožňuje snadnou montáž TLMR na různé povrchy
Výměna zásobníků je velmi snadná
Výměna zásobníků je velmi snadná
Automatický dávkovač maziva SKF je jednobodová automatická maznice navržená pro dodávání plastického maziva do jednoho mazacího místa. S relativně vysokým tlakem 30 bar může tato maznice fungovat na dlouhé vzdálenosti a poskytovat optimální výsledky v obtížně dosažitelných a nebezpečných mazacích místech. S širokým rozsahem teplot a masivní konstrukcí je maznice TLMR vhodná pro provozní podmínky s různými úrovněmi teplot a vibrací.
  • Naplněná vysoce kvalitními plastickými mazivy SKF
  • Dávkování maziva nezávislé na teplotě
  • Maximální tlak dávkování je 30 barů v průběhu celého dávkovacího období
  • Dávkování maziva je možné v různých nastaveních
  • K dispozici ve dvou verzích: TLMR 101 s napájením bateriemi (standardní lithiové baterie typu AA) a TLMR 201 se stejnosměrným napájením 12–24 V
  • K dispozici jsou dvě velikosti jednorázových zásobníků: 120 ml a 380 ml
  • Snadná instalace a použití
  • Kvalitní ochrana proti vodě a prachu (IP=67)
  • Široká sortiment příslušenství

Typické aplikace
  • Dálková montáž pro mazání na nebezpečných místech a místech s omezeným přístupem
  • Použití vyžadující vysokou spotřebu maziva
  • Použití v provozech s vysokou úrovní vibrací
  • Vynikající ochrana proti vodě a prachu (IP=67) umožňuje použití maznic řady TLMR v běžných aplikacích ve strojních zařízeních a ve strojích pro potravinářský průmysl
  • Vynikající výkonnost při vysokých teplotách umožňuje použití maznic TLMR ve strojovnách a u ventilátorů horkého vzduchu
  • Vynikající výkonnost při nízkých teplotách umožňuje používání maznic TLMR ve větrných turbínách

SKF DialSet software pomáhá vypočítat správné dávkování maziva.

Sortiment dostupných zásobníků plastického maziva pro automatické dávkovače maziva SKF

Objednávací údaje

Kompletní sady
OznačeníTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
ČerpadloTLMR 101TLMR 201
MazivoLGWA 2LGWA 2
PopisPlastické ložiskové mazivo pro vysoké zatížení, extrémní tlak a široký rozsah teplotPlastické ložiskové mazivo pro vysoké zatížení, extrémní tlak a široký rozsah teplot
VýrobekKompletní maznice napájená bateriemiKompletní maznice napájená napětím 12-24V DC
Sady pro znovu naplnění TLMR 101 (zásobník a baterie)
MazivoPopisVýrobekOznačení
LGWA 2Plastické ložiskové mazivo pro vysoké zatížení, extrémní tlak a široký
rozsah teplot
Sada pro znovu naplnění 120 ml
Sada pro znovu naplnění 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Vysoce viskózní ložiskové plastické mazivo
s tuhými přísadami 

Sada pro znovu naplnění 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Plastické ložiskové mazivo s vysokou 
viskozitou pro vysoké zatížení a vysoké teploty

Sada pro znovu naplnění 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Vysokovýkonné ložiskové plastické mazivo
pro vysoké teploty

Sada pro znovu naplnění 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Ložiskové plastické mazivo pro potravinářský průmysl
certifikace NSF H1
Sada pro znovu naplnění 120 ml
Sada pro znovu naplnění 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Ložiskové plastické mazivo
pro velmi vysoké tlaky a nízké teploty
Sada pro znovu naplnění 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2Plastické ložiskové mazivo pro vysoké zatížení, široký
rozsah teplot
Sada pro znovu naplnění 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Plastické ložiskové mazivo pro extrémní tlakSada pro znovu naplnění 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3Univerzální plastické mazivo pro průmyslové a automobilové aplikaceSada pro znovu naplnění 380 mlLGMT 3/MR380B
Zásobníky TLMR 201
MazivoPopisVýrobekOznačení
LGWA 2Plastické ložiskové mazivo pro vysoké zatížení, extrémní tlak a široký
rozsah teplot
Zásobník 120 ml
Zásobník 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Vysoce viskózní ložiskové plastické mazivo
s tuhými přísadami 

Zásobník 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2Plastické ložiskové mazivo s vysokou 
viskozitou pro vysoké zatížení a vysoké teploty

Zásobník 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Vysokovýkonné ložiskové plastické mazivo
pro vysoké teploty

Zásobník 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2Ložiskové plastické mazivo pro potravinářský průmysl
certifikace NSF H1
Zásobník 120 ml
Zásobník 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Ložiskové plastické mazivo
pro velmi vysoké tlaky a nízké teploty
Zásobník 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2Plastické ložiskové mazivo pro vysoké zatížení, široký
rozsah teplot
Zásobník 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2Plastické ložiskové mazivo pro extrémní tlakZásobník 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3Univerzální plastické mazivo pro průmyslové a automobilové aplikaceZásobník 380 mlLGMT 3/MR380
Čerpadlo TLMR
OznačeníPopis
TLMR 101Maznice napájená bateriemi
TLMR 201Maznice napájená napětím 12-24V DC
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Množství plastického maziva120120 ml (4.1 US fl. oz)
     380380 ml (12.8 US fl. oz)
    Doba vyprazdňování Nastavitelná uživatelem: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 měsíců nebo proplachování
    Nejnižší nastavení1200,16 ml (0.005 US fl. oz) denně
     3800,5 ml (0.016 US fl. oz) denně
    Nejvyšší nastavení1203,9 ml (0.13 US fl. oz) denně
     38012,5 ml (0.42 US fl. oz) denně
    Čištění 31 ml (1 US fl. oz) za hodinu
    Rozsah teploty okolí -25°C až 70 °C (-13 °F až 158 °F)
    Maximální provozní tlak 30 bar (435 psi)
    Systém pohonu Elektro-mechanický
    Připojovací závit Vnitřní G 1/4
    Maximální délka přívodního vedení Až do 5 metrů (16 ft) *
    Stavové LED kontrolky OK (každých 8 vteřin zelená)
    Téměř prázdná (každých 8 vteřin zelená a červená)
    Chyba (každých 8 vteřin červená)
    Stupeň krytí DIN EN 60529 IP67
    Stupeň krytí DIN 40 050 Teil 9 IP 6k9k
    Baterie TLMR 101 4 lithiové baterie AA
    Napájení TLMR 201 12-24 V DC
    Rozměry Pochází z IFU
    Likvidace  
    Průmyslový odpad Kód EU
    Zásobník 15 01 10
    Baterie  16 06 05
    * Maximální délka přívodního vedení závisí na teplotě prostředí, typu plastického maziva a zpětném tlaku vytvořeném aplikací.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo