Plynem poháněné jednobodové automatické maznice
SKF SYSTEM 24
Jednotky se dodávají připravené k okamžitému použití a jsou naplněné širokým sortimentem vysoce výkonných maziv SKF. Aktivace a časové nastavení bez použití nářadí umožňuje snadné a přesné nastavení dodávání maziva.
- Nastavitelné dávkování od 1 do 12 měsíců
- V případě potřeby je lze zastavit nebo znovu seřídit
- Hodnocení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: certifikace ATEX pro zónu 0
- Průhledný zásobník maziva umožňuje vizuální kontrolu
- Kompaktní rozměry umožňují namontování i do omezeného prostoru
- K dispozici plastická maziva i řetězové oleje
- Software SKF DialSet pomáhá vypočítat správné dávkování maziva.
- Široký sortiment příslušenství.
Video pro seznámení s výrobkem
Typická použití

- Aplikace v omezeném nebo nebezpečném prostoru
- Mazání ložiskových těles
- Elektromotory
- Ventilátory a čerpadla
- Dopravníky
- Jeřáby
- Řetězy (olej)
- Elevátory a výtahy
Obrázky
Objednávací údaje
|
|||
Plastické mazivo
| Popis
| Jednotka 60 ml
| Jednotka 125 ml
|
LGWA 2
| Víceúčelové plastické mazivo s přísadami EP | LAGD 60/WA2 | LAGD 125/WA2 |
LGEM 2
| Vysoká zatížení, pomalé otáčení | LAGD 60/EM2 | LAGD 125/EM2 |
LGGB 2
| Biologicky odbouratelné | – | LAGD 125/GB2 |
LGHB 2
| Vysoké teploty a vysoká zatížení, kluzná ložiska | LAGD 60/HB2 | LAGD 125/HB2 |
LGHP 2
| Polymočovina pro vysokou výkonnost | LAGD 60/HP2 | LAGD 125/HP2 |
LGFP 2 | Potravinářský průmysl | – | LAGD 125/FP2 |
LGWM 2
| Vysoké zatížení, široký rozsah teplot | – | LAGD 125/WM2 |
Řetězový olej
|
|
|
|
LHMT 68
| Olej pro střední teploty | LAGD 60/HMT68* | LAGD 125/HMT68* |
LHHT 265
| Olej pro vysoké teploty | – | LAGD 125/HHT26* |
LHFP 150
| Olej schválený NSF H1 pro potravinářský průmysl | – | LAGD 125/HFP15* |
LFFM 80
| Olej schválený NSF H1 pro potravinářský průmysl | – | LAGD 125/FFM80* |
LFFT 220
| Olej schválený NSF H1 pro potravinářský průmysl | – | LAGD 125/FFT22* |
Prázdná jednotka vhodná pouze pro plnění olejem | LAGD 60/U* |
|
|
| Prázdná jednotka vhodná pouze pro plnění olejem | – | LAGD 125/U* |
* Obsahuje zpětný ventil
-
Technické údaje
Technické údaje Označení LAGD 60 a LAGD 125 Objem plastického maziva
– LAGD 60
– LAGD 125
60 ml (2 US fl. oz)
125 ml (4.2 US fl. oz)Jmenovitá doba vyprázdnění Nastavitelná; 1–12 měsíců Rozsah teploty okolí -20 až +60 °C (-5 až +140 °F) Maximální provozní tlak 5 bar (75 psi) (při spuštění) Systém pohonu Vyvíječ plynu produkující inertní plyn Připojovací závit R1/4 Maximální délka přívodního vedení s:
– plastickým mazivem
– olejem
300 mm (11.8 in)
1 500 mm (59,1 in)Schváleno jako jiskrově bezpečné II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
I M1 Ex ia I MaTypový zkušební certifikát ES Kema 07ATEX0132 X Třída ochrany IP 68 Doporučená teplota skladování 20 °C (70 °F) Skladovatelnost maznice 2 roky Hmotnost LAGD 125 přibližně 200 g (7.1 oz)
LAGD 60 přibližně 130 g (4.6 oz)
Včetně mazivaPoznámka: Pro dosažení optimální výkonnosti by jednotky LAGD SKF SYSTEM 24 LAGD plněné plastickým mazivem LGHP 2 neměly být vystaveny okolním teplotám nad 40 °C (105 °F) nebo by neměly být nastaveny na vyprazdňování delší než 6 měsíců.
-
Příslušenství
Související dokumenty
- Brožura SKF SYSTEM 24 řada LAGD (1.9 MB)
- Technické údaje řady LAGD (180 KB)
- Rychlý návod k obsluze LAGD (575 KB)
- Návod k obsluze LAGD 60_125 (1.4 MB)
- Bezpečnostní list LAGD 125/60 (128 KB)