Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací lisy

Snadné doplňování plastického maziva

Mazací lis SKF TLGH 1
Mazací lis SKF 1077600
Mazací lisy SKF jsou ideální pro použití v zemědělství, průmyslu, stavebnictví a i pro soukromé použití. Mazací lisy SKF jsou dodávány se 175 mm (6.9 in) dlouhou prodlužovací trubkou s hydraulickou upevňovací koncovkou. Ohebná vysokotlaká hadice o délce 500 mm (19.7 in) s hydraulickou upevňovací koncovkou je k dispozici jako příslušenství.
  • Pro použití s patronami a nebaleným plastickým mazivem
  • Vroubkované těleso umožňující pevné a bezpečné uchopení
  • Vysoce kvalitní ocel je odolná vůči vzniku důlků, což usnadňuje vkládání náplně
  • Speciální provedení pístu pro hladké vyprazdňování patron
  • Maximální tlak 40 MPa (5 800 psi)
  • 1077600: 1,5 cm³ (0.092 in³ ) objem/zdvih
  • TLGH 1: 0,9 cm³ (0.055 in³ ) objem/zdvih

Mazací lis 1077600 je také k dispozici s vysokotlakou hadicí o délce 300 mm (12 in) s hydraulickou upevňovací koncovkou, 1077600H

Mazací lis 1077600 je také k dispozici jako kompletní sada; 1077600/SET včetně 3 prodlužovacích trubic, vysokotlaké hadice - to vše zabalené v přepravním kufříku.
Objednávací údaje
Označení

TLGH 1
Mazací lis
1077600
Mazací lis
1077600H
Mazací lis s ohebnou hadicí
1077600/SET
Kompletní sada mazacího lisu
SKF logo