Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průtokoměr plastického maziva

Přesné měření množství plastického maziva pro odpovídající mazání

Průtokoměr plastického maziva SKF LAGM 1000E
Obecně je obtížné stanovit správné množství plastického maziva při ručním mazání ložisek, ať pomocí mazacího lisu nebo čerpadla, což může mít za následek nadměrné nebo nedostatečné mazání ložiska.
To může negativně ovlivnit provozní trvanlivost ložiska a případně mít za následek poruchu stroje.

Průtokoměr plastického maziva SKF LAGM 1000E přesně měří množství dopravovaného plastického maziva v objemu nebo hmotnosti, v metrických (cm³ nebo g) a US jednotkách (US fl. oz nebo oz). Má vysoký maximální tlak 700 bar (10 000 psi), díky čemuž je ideální pro použití v kombinaci s mnoha typy mazacích lisů a čerpadel plastického maziva.
  • Měří množství dopravovaného plastického maziva v objemu nebo hmotnosti, díky čemuž jsou konverzní přepočty zbytečné
  • Vysoká přesnost usnadňuje odpovídající mazání ložiska a tím se snižuje riziko nadměrného nebo nedostatečného mazání
  • Vhodný pro všechna ložisková plastická maziva SKF až do třídy NLGI 3
  • Pryžové pouzdro odolné oleji a plastickému mazivu chrání elektroniku v případě nárazu
  • Podsvícený LCD displej zobrazuje velké, snadno čitelné číslice, včetně indikace nízkého nabití baterie
  • Malé, kompaktní a lehké provedení - pouze 0,3 kg (0.66 lb)
  • Hliníkové těleso odolávající korozi
  • Snadná instalace a použití

Technické údaje
Označení
LAGM 1000E
Materiál tělesa
Hliník, eloxovaný
Hmotnost
0,3 kg (0.66 lb)
Max průtok plastického maziva
1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
Krytí IP
IP 67
Vhodná plastická maziva
NLGI 0 - NLGI 3
Maximální provozní tlak
700 bar (10 000 psi)
Závitová připojení
M10 x 1
Displej
Podsvícený LCD displej (4 číslice / 9 mm)
Přesnost
±3 % od 0 - 300 bar

±5 % od 300 - 700 bar
Volitelné jednotky
cm³, g, US fl. oz nebo oz
Automatické vypnutí podsvícení displeje
15 sekund po posledním impulzu
Nízký stav baterie
Indikace na displeji
Typ baterie
1,5 V AA alkalická
Automatické vypnutí jednotky
Programovatelné
  • Technické údaje
    Technical data
    Designation
    LAGM 1000E
    Housing material
    Aluminium, anodised
    Weight
    0,3 kg (0.66 lb)
    Maximum grease flow
    1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
    IP rating
    IP 67
    Suitable greases
    NLGI 0 - NLGI 3
    Maximum operating pressure
    700 bar (10 000 psi)
    Thread connections
    M10 x 1
    Display
    Lit LCD (4 digits / 9 mm)
    Accuracy
    ±3% from 0 - 300 bar

    ±5% from 300 - 700 bar
    Selectable units
    cm³, g, US fl. oz or oz
    Display lamp auto switch off
    15 seconds after last pulse
    Low battery
    Indication on display
    Battery type
    1.5 V AA Alkaline
    Unit auto switch off
    Programmable
  • Náhradní díly
SKF logo