Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací hlavice

Spojení s vašimi mazacími místy

Sady trysek a šroubení SKF pro plastické mazivo
Sada mazacích hlavic LAGN 120 obsahuje kompletní řadu 120 standardních kuželových mazacích hlavic vyrobených z přesné oceli, pozinkované, kalené a modře chromované.

Technické údaje
Označení
LAGN 120
Maximální pracovní tlak
40 MPa (5 800 psi)
Min. tlak před roztržením
80 MPa (11 600 psi)

Obsah sady
Typ mazací hlavice

Množství
M6x1
rovná
30x
M8x1
rovná
20x
M10x1
rovná
10x
G 1/8
rovná
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo