Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hákové klíče

Přesný poloměr klíče snižuje riziko poškození matice

Řada HN zahrnuje 15 různých velikostí hákových klíčů odpovídajících normě DIN 1810. Hákové klíče jsou určeny pro matice SKF KM a také pro ostatní KM matice vyrobené podle normy DIN 981. Navíc jsou vhodné pro použití s maticemi typu N, AN, KMK, KMFE a KMT a také s maticemi vyrobenými podle normy DIN 1804.
  • Minimalizuje nebezpečí poškození hřídele a matice
  • Plastová rukojeť je odolná proti oleji, plastickému mazivu a nečistotám, a poskytuje lepší uchopení
  • Plastová rukojeť minimalizuje přímý kontakt kovu s pokožkou a snižuje nebezpečí vzniku koroze na rukověti
  • Otvor v rukojeti klíče umožňuje snadné skladování
  • Označení velikosti klíče laserem umožňuje snadné rozlišení a výběr potřebné velikosti
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    Provedení klíče
    DIN 1810
    Vnější průměr
    pojistné matice
     
    mm
    mm
    in
    HN 0
     
    16 – 20
    0.6 – 0.8
    HN 1
    Ø20 – Ø22
    20 – 22
    0.8 – 0.9
    HN 2-3
    Ø25 – Ø28
    25 – 28
    1.0 – 1.1
    HN 4
    Ø30 – Ø32
    30 – 32
    1.2 – 1.3
    HN 5-6
     
    38 – 45
    1.5 – 1.8
    HN 7
    Ø52 – Ø55
    52 – 55
    2.0 – 2.2
    HN 8-9
     
    58 – 65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68 – Ø75
    68 – 75
    2.7 – 3.0
    HN 12-13
    Ø80 – Ø90
    80 – 90
    3.1 – 3.5
    HN 14
     
    92
    3.6
    HN 15
    Ø95 – Ø100
    95 – 100
    3.7 – 3.9
    HN 16
     
    105
    4.1
    HN 17
    Ø110 – Ø115
    110 – 115
    4.3 – 4.5
    HN 18-20
    Ø120 – Ø130
    120 – 130
    4.7 – 5.1
    HN 21-22
    Ø135 – Ø145
    135 – 145
    5.3 – 5.7
  • Tabulka pro volbu
SKF logo