Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spolehlivost řízená operátorem

Výhody bezdemontážní diagnostiky na dosah

Operátor se zařízením SKF Microlog Inspector v systému ventilátoru
Spolehlivost řízená operátorem (ODR - Operator Driven Reliability) – proces, u jehož zrodu stála společnost SKF – umožňuje proaktivní zapojení operátorů do celopodnikové strategie údržby. Tento proces je postavený na uvědomění si jednoduché věci – operátoři strojů jsou obvykle ti první, kdo zjistí i ty nejmenší změny ve stavu stroje. Zapojení operátora SKF začíná první schůzkou uvádějící projekt ODR, kde se operátoři zapojí do analýzy kritického stavu a poruchového režimu. Sdílená znalost vybavení je základem správného fungování operátora.

Pomocí příručních mobilních počítačů řady SKF Microlog Inspector provádí operátoři kontroly procesních parametrů, provádí menší úpravy nastavení a zaznamenávají obecná zjištění ohledně výkonu stroje. Tyto příruční nástroje SKF umožňují operátorům sdílet svá zjištění a iniciovat včasné kroky vedoucí k nápravě. Tyto nástroje dále usnadňují komunikaci mezi odděleními a usnadňují implementaci a fungování programu ODR.

Snížení výdajů na údržbu o 10-20%

SKF logo