Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Využití technických znalostí SKF k optimalizaci konstrukčního řešení pohonu

Ať už se jedná o zvýšení hustoty výkonu a spolehlivosti nebo o snížení spotřeby energie a množství reklamací, jsou technicko-konzultační služby SKF vždy schopny napomoci dosažení těchto cílů. Níže naleznete dva příklady toho, jak technické znalosti společnosti SKF pomáhají konstruktérům vytvořit novou generaci pohonu.

Zvýšit účinnost pohonu a snížit emise CO2

Použitím patentovaného softwaru společnosti SKF jsou technici schopni přesně simulovat převodové skříně, jednotky pro přenos výkonu a konečný pohon. Se softwarem SKF Vehicle Environmental Performance (VEP) je SKF nyní schopná brát v úvahu i chování řidiče za různých provozních podmínek a rychle a přesně vyhodnotit potenciál pro reálnou výhřevnost paliva a snížení emisí CO2. Je to důležitý nástroj pro dodavatele systémů (OEM) a výrobce, protože jim dovoluje virtuálně prozkoumávat přednosti různých konstrukčních řešení tak, že konečné konstrukční řešení může být optimalizováno ještě před stádiem prototypu a vlastní výrobou.

Zvýšit hustotu výkonu a ušetřit peníze

Pomocí pokročilých simulačních nástrojů, ložisek SKF Explorer, vlastních materiálů, speciálních maziv a on-line monitorování snímači společnost SKF vyvinula a postavila převodovou skříň o rozměru 250 mm s výkonem převodové skříně o rozměru 280 mm. Výsledkem konečného konstrukčního řešení byla:
  • 20% úspora váhy
  • 25% úspora objemu
  • 20% snížení spotřeby oleje a energie.
SKF logo