Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přestavba čerpadel

Čelíte neustálým problémům se spolehlivostí čerpacího systému? Může vám pomoci program certifikace SKF Certified Pump Rebuilder.

Výkon čerpacích systémů může často negativně ovlivnit výrobní aktivity a procesy ve firmě. Takové problémy mohou vést k nižší produktivitě, vyšším nákladům na energie nebo, a to je to nejhorší, k neplánovaným prostojům, nákladné údržbě a nákladným opravám.

Jako jeden z hlavních světových dodavatelů ložisek a technických řešení pro průmysl čerpadel ví v SKF velice dobře, čeho je v tomto průmyslu zapotřebí k udržení výkonnosti.

Co řeknete na možnost jednoduchého přístupu k servisnímu centru, které má tyto stejné znalosti? Centra, které může nabídnout ty správné znalosti a zkušenosti pro rychlou, účinnou a efektivní diagnostiku opravu vašich čerpacích systémů?

A ta možnost tu nyní je - díky certifikovanému programu přestavby čerpadel společnosti SKF (SKF Certified Pump Rebuilder Program).

Aby mohlo servisní centrum získat prestižní označení certifikovaného centra SKF Certified Pump Rebuilder, musí plnit přísné a strukturované portfolio standardů a specifikací. Pro firmu jako je ta vaše tyto požadavky znamenají delší životnost a lepší spolehlivost čerpadel.

Tři důvody proč zvolit pouze centrum certifikované společností SKF

  1. Správné know-how. Faktem je, že přibližně 80% všech případů selhání čerpadel má něco společného s ložisky a těsněním. Zatímco není žádným překvapením, že klíčem ke spolehlivosti čerpadla jsou vysoce kvalitní ložiska, samotné správné ložisko samo o sobě není schopno zajistit výsledky, které potřebujete. Stejně důležité je i to, jak jsou díly namontovány, namazány, jak se s nimi manipuluje a jak jsou skladovány, vyrovnány a převáženy. V centrech certifikovaných společností SKF prošli technici komplexním školením v oblastech analýzy systémů čerpadel, montáže ložisek, systémů mazání a bezdemontážní diagnostiky. Díky tomu mají veškeré nutné dovednosti k provádění optimální diagnostiky a oprav.
  2. Správné zdroje. Certifikované centrum SKF Certified Rebuilder má přístup k jedinečné nabídce dílů, nástrojů a technické podpory. Jsou stále informováni o nejnovějších technologiích a o nejlepších postupech. Jsou zplnomocněni provádět analýzu prvotních příčin selhání a odstraňování závad. Krátce řečeno, mají veškeré zdroje potřebné k tomu, aby vaši opravdu správně zvládli.
  3. Správný přístup. Získání certifikace od společnosti SKF není jednorázový proces. Naopak, centra SKF Certified Rebuilder musí procházet pravidelnými kontrolami a prokázat, že plní naše nekompromisní standardy. Musí také plnit naše požadavky na průběžné zlepšování a zvyšování kvalifikace. Když se zlepšujeme my, zlepšují se všechny vaše výhody, včetně zlepšení výkonu a nižších nákladů na vlastnictví.
SKF logo