Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Oprava a renovace převodovek

Nabízíme kompletní sortiment renovačních služeb pro každý typ nebo značku převodovky na místě nebo v SKF Solution Factory, kde jsme shromáždili zkušenosti v řešení problematiky převodovek. Jakmile převodovka dorazí k nám do SKF Solution Factory, jednotku zrenovujeme po provedení standardizovaného procesu, který se skládá z:
Demontáž a zhodnocení stavu
Tento proces zahrnuje předběžnou demontáž, čištění, inspekci a analýzu kritických součástí, jako jsou ozubená kola, ložiska, hřídele a těsnění. Také jsou provedena měření úložných ploch ložiska a kontrola geometrie. Nedestruktivní test se vždy provádí na částech, jako jsou hřídele nebo ozubená kola, u kterých se předpokládá opětovné použití.
Renovace
Jedná se o kompletní renovaci stroje, kde jsou všechna ložiska a těsnění nahrazena náhradními díly SKF špičkové kvality. Ozubená kola jsou analyzována a opracována nebo vyměněna podle stavu povrchu zubů nebo výskytu prasklin. Úložné plochy tělesa jsou v případě potřeby opracovány. Převodovka je sestavena a je seřízena axiální a radiální provozní vůle ložisek. Je ověřena vůle a stopa záběru ozubených kol. V případě potřeby je provedeno kompletní zpětné inženýrství a jsou uvolněny nové výrobní výkresy.
Finální testování
Testování shody se provádí na každé renovované nebo modernizované jednotce otáčením převodovky při jmenovitých otáčkách a monitorováním růstu teploty. Během testu je v převodovce používán vyhrazený olej, který se nepřetržitě filtruje, dokud není dosaženo požadované minimální úrovně kontaminace. Zařízení pro počítání částic v oleji pomáhá zajistit, aby dílnu opustily pouze převodovky s velmi nízkou úrovní zbytkových částic. Tento proces uzavírá pokročilé získávání hodnot a měření vibrací.
SKF logo