Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Repasování a modernizace vřeten

Vřeteno je klíčové pro kvalitu konečného výrobku a ovlivňuje produktivitu obráběcích strojů, jejich účinnost a požadavky na údržbu. SKF nabízí kapacity pro repasování a optimalizaci obráběcích vřeten s globální podporou, jaká nemá ve světě obdoby a poskytuje služby pro vřetena různých:
  • provedení
  • technologie
  • značek
  • závad a problémů
  • použití.

Repasování vřeten

Naše střediska servisu vřeten (SKF Spindle Service Centres) nabízející opravy vřeten se při repasování řídí přesně daným postupem:
  • demontáž a zhodnocení stavu
  • určení nápravných opatření
  • dynamické vyvažování
  • validace motoru a snímačů
  • testování a záběh
  • servisní zpráva.

Modernizace vřeten

Při vracení vřetena do původního provozního stavu může SKF nabídnout i modernizaci a vylepšení vřetena, jako jsou například: 
  • alternativní vysoce přesná ložiska
  • přepracování konstrukčního řešení ložiska, těsnění a uspořádání mazání
  • snímače rychlosti, teploty, vibrací, nárazů a vlhkosti.
SKF logo