SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

EHS-päällikkö (Environment, Health and Safety Manager)

Haemme SKF Muurameen EHS-päällikköä (Environment, Health and Safety Manager) vastaamaan voiteluliiketoiminnan ympäristö, työterveys ja työturvallisuuden kehittämisestä Suomessa. Etsimme henkilöä, jolla on kykyä kehittää EHS-toimintatapojamme teollisessa ympäristössä liiketoimintalähtöisesti. Vastaat ympäristö, työterveys ja työturvallisuuden osa-alueiden toimenpiteiden koordinoinnista ja teet yhteistyötä SKF:n kansainvälisten EHS-toimintojen kanssa. Sinulla on mielellään vähintään AMK-tasoinen koulutus ja muutaman vuoden kokemus ympäristö, työterveys ja työturvallisuuden parista. Laatuosaamisen luemme eduksi. Tehtävä edellyttää suomen kielen lisäksi sujuvaa englannin kielen taitoa. 

SKF tarjoaa työntekijöilleen näköalapaikan teollisuuteen, erinomaiset tuotteet ja palvelut sekä kansainvälisen toimintaympäristön, joka takaa mahdollisuudet myös jatkuvalle työssä kehittymiselle. 

Tiedusteluihin vastaa Personnel Groupin Hannu Järvimäki (puh. 0503670862) Lisätietoja tehtävästä antaa SKF Muuramen paikallisjohtaja Tuomo Helminen (puh. 0400272570) seuraavina ajankohtina: 23.8. klo 13-14 ja 26.8. klo 9-10. 

Katso koko tehtävänkuvaus personnel.fi tai skf.fi/ura -sivuilta. Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi sekä palkkatoivomuksesi viimeistään 1.9.2019 verkkosivujen www.personnel.fi kautta.

SKF logo