SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Voitelujärjestelmäpartneri

Vahvistamme palveluverkostoamme ja haemme yrittäjiä SKF voitelujärjestelmäpartnereiksi

Vahvistamme palveluverkostoamme ja haemme yrittäjiä SKF voitelujärjestelmäpartnereiksi ensisijaisesti Jyväskylään, Kuopioon ja Tampereelle. 

Vastaat itsenäisesti voitelujärjestelmien myynnistä, asennuksista ja huolloista, omalla toimialueellasi. Asiakaskuntasi koostuu pääosin liikkuvan kaluston ja teollisuuden loppukäyttäjistä.

Yhteistyökumppanilta toivomme yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista otetta liiketoiminnan kasvattamiseen, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kykyä omaksua tehtävissä vaadittavat myynnilliset ja tekniset valmiudet sekä halua tehdä työtä myös käsillään. Kokemus liikkuvan kaluston tai teollisuuden keskusvoitelujärjestelmistä, tai hydrauliikasta ja komponentti – tai pienputkiasennuksista on eduksi. Annamme koulutuksen tuotteisiin ja  asennustyöhön liikkuvan kaluston ja teollisuuden keskusvoitelun ratkaisuihin. Työ tapahtuu pääsääntöisesti omalla alueellasi, tarvittaessa asennuksissa myös muualla Suomessa. Liikut alueellasi hyvin varustellulla huolto-autolla.

Mikäli yhteistyöyrittäjyys SKF:n partnerina kiinnostaa, ota yhteyttä: Mika Pamilo, puh. 040 765 9526 tai mika.pamilo@ketju.fi.

SKF logo