SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Yleiset ehdot

Yleiset myyntiehdot

SKF-konserni soveltaa yleisiä myyntiehtoja, joiden tarkoituksena on helpottaa myyntineuvotteluja ja järkeistää sopimusten ja sopimussuhteiden käsittelyä.

Kussakin maassa, jossa SKF-konserni toimii, on käytössä erillinen maakohtainen versio.

Euroopan sisällä maiden välisessä kaupassa SKF-konserni suosittelee käytettäväksi Orgalimen yleisiä toimitusehtoja (Orgalime's General Conditions for Supply, S2012) ja toimitus- ja kokoamisehtoja (Supply and Erection, SE01). Katso lisätietoja: www.orgalime.org.

Teknistä tukea ja neuvontaa koskevat yleiset ehdot

Kaikkeen SKF-konsernin kirjallisesti tai suullisesti antamaan tekniseen tukeen ja neuvontaan sovelletaan SKF:n teknistä tukea ja neuvontaa koskevia yleisiä ehtoja, joihin voi tutustua klikkaamalla alla olevaa linkkiä.
SKF logo