SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF allekirjoitti laakerisopimuksen CMPC:n kanssa

  • Tarina

    2016 heinäkuu 25, 10:00 CET

    SKF on solminut kahden vuoden sopimuksen chileläisen sellu- ja paperivalmistaja CMPC:n kanssa laakereiden ja laakeripesien toimittamisesta

    Göteborg, 25. heinäkuuta 2016: SKF lisää läsnäoloaan Etelä-Amerikassa edelleen tällä kahden vuoden sopimuksella. Se toimittaa erilaisia laakereita ja tukipalveluita CMPC:lle, joka on yksi Chilen suurimmista sellu- ja paperiteollisuusyrityksistä.

    CMPC on yksi maailman johtavista sellu-, pehmopaperi-, paperi- ja pakkaustuotteiden valmistajista. Yritys toimii kahdeksassa Etelä-Amerikan maassa, työllistää yli 17 000 henkilöä ja vie tuotteita eri puolille maailmaa.

    CMPC omistaa laajoja kestävästi hoidettuja istutettuja metsäalueita sekä useita sahoja sekä sellu-, pakkauskartonki-, aaltopahvi-, vaneri- ja pehmopaperitehtaita. Yhtiöllä on myös kuituvalos- ja kierrätyslaitoksia sekä paperinjakeluun keskittynyt liiketoimintayksikkö.

    Yrityksen toiminnan keskiössä on laatu ja tehokkuus: jokaisen tuotantojärjestelmän luotettavuus on ratkaisevan tärkeää. ”Meillä on kevyt liiketoimintamalli: kaikki tuotantolinjamme optimoidaan tuottamaan mahdollisimman paljon niin turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi kuin mahdollista”, CMPC:n hankintaosaston apulaisjohtaja Francisco Javier Morales kertoo. ”Teemme siksi tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa varmistaaksemme, että tämä ajatusmaailma heijastuu koko toimitusketjuun ja jotta voimme rakentaa vahvat suhteet strategisiin kumppaneihimme kuten SKF:ään.”

    CMPC:n ja SKF:n välinen uusi sopimus tarkoittaa sitä, että SKF:stä tulee CMPC:n kaikkien Chilen toimipaikkojen laakereiden, laakeripesien ja tarvikkeiden toimittaja. SKF:n tuotelistaan kuuluvat muun muassa pallomaiset rullalaakerit, urakuulalaakerit, lieriörullalaakerit, pallomaiset kuulalaakerit ja CARB-kaarirullalaakerit sekä valikoima erilaisia lineaari- ja tiivistetuotteita.

    SKF:n sellu- ja paperiteollisuusosaston avainasiakaspäällikkö Oscar Olivares Reyes korostaa sitä, että ”monia näistä tuotteista käytetään erittäin vaativissa sovelluksissa, joissa ne joutuvat kestämään äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, ja ne asennetaan paikkoihin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Maineemme laadukkaiden ja luotettavien tuotteiden valmistajana ja se, että olemme pitkään toimittaneet laakereita sellu- ja paperiteollisuudelle, olivat merkittäviä tekijöitä siinä, että saimme tämän uuden sopimuksen.”

    Francisco Javier Morales lisää: ”Päätöksemme ryhtyä SKF:n kumppaniksi perustui myös yrityksen kykyyn tarjota erilaisia ​​teknisen tuen palveluita sekä koulutus- ja konsultointipalveluita, jotka auttavat meitä optimoimaan tuotantolaitosten tehokkuutta ja luotettavuutta entisestään.”

    Aktiebolaget SKF
    (julk.)

    Lisätietoja:
    Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

    ® SKF ja CARB ovat SKF-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

  • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.4 MB)

SKF logo