SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF-teknologia lisää Metsä Groupin edistyksellisen biotuotetehtaan käyttövarmuutta

2016 syyskuu 28, 14:00 CET

SKF:n toimittaman uusimman voiteluteknologian ja huippuosaamisen tukemana Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas tulee toimimaan luotettavasti, tehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Göteborg, 28.9.2016: SKF:n uusin voiteluteknologia ja järjestelmäsuunnittelun tuki ovat osaltaan varmistamassa sitä, että maailman ensimmäisenä valmistuvan uuden sukupolven biotuotetehtaan operatiivinen suorituskyky on huippuluokkaa. Tämän uraauurtavan tehtaan rakentaa Äänekoskelle Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre. Tehtaan käyttämät raaka-aineet ovat 100-prosenttisesti uusiutuvia ja toiminnassa käytetään yksinomaan uusiutuvaa energiaa.

Uusi tehdas on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, arvoltaan noin 1,2 miljardia euroa, ja merkitsee suurta edistysaskelta kestävien tuotantoprosessien kehittämisessä. Tehtaan sähköntuotanto tulee ylittämään huomattavasti sen oman tarpeen. Tehtaan odotetaan jalostavan 6,5 miljoonasta kuutiometristä puuta 1,3 miljoonaan tonnia selluloosaa. Jäljelle jäävä biomassa sekä sivutuotteet käytetään laadukkaiden biotuotteiden valmistamiseen, kuten mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, prosessihöyry, kaukolämpö ja puupolttoaine.

SKF valittiin toimittamaan voitelujärjestelmät, jotka koostuvat pääasiassa kaksilinjaisista voitelujärjestelmistä, biotuotetehtaan noin 3 000 voitelupisteeseen. SKF toimittaa myös erikoisvalmisteiset uuden sukupolven voitelunvalvontakeskukset, joiden mobiiliohjaus mahdollistaa voitelujärjestelmien tehokkuuden ja käytettävyyden tehtaan aloittaessa toimintansa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Metsä Fibren Project Services Director Ossi Puromäki sanoo: "Uusi biotuotetehdas on suuri edistysaskel kohti maailmaa, jossa fossiilisten luonnonvarojen käyttöä vähennetään huomattavasti. Luotettujen kumppaniemme, kuten SKF:n, kanssa sekä innovatiivisten teknologioiden ansiosta tulemme pääsemään tähän tavoitteeseen ja voimme tyydyttää kasvavan maailmanlaajuisen havupuusellun kysyntää kestävällä tavalla ."

SKF:n Voitelujärjestelmien OEM-myyntipäällikkö Erkki Kemppainen: "Jo vuosikymmeniä jatkuneen liikesuhteemme kehittyessä edelleen voimme olla ylpeitä nähdessämme ensiluokkaiseksi havaitun voitelutekniikkamme käytössä tässä uusinta teknologiaa edustavassa biotuotetehtaassa, joka on koko sellu- ja paperiteollisuuden uusi suunnannäyttäjä. Mukanaolo prosessissa jo sen varhaisessa vaiheessa on mahdollistanut meille tehokkaan ja käyttäjäystävällisen järjestelmän toimittamisen, joka aidosti tukee tehdasta sen valmistaessa tuotteita ja tuottaessa energiaa."

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja:
Lehdistösuhteet: Sabine Hergenröder, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; sabine.hergenroder@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

SKF logo