SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

HG-1000 /-2000

HG-1000 pumppausyksikkö
HG-1000 pumppausyksikkö
HG-2000 pumppuasyksikkö
HG-2000 pumppuasyksikkö
Hydraulitoiminen männällinen pumppausyksikkö  SKF MonoFlex yksilinjaiseen-voitelujärjestelmään

HG-pumppausyksikkö on kompakti, omalla säiliöllä varustettu, pumppausyksikkö. Pumppausyksikkö toimii voideltavan laitteen hydraulikierrosta otettavan paineen avulla. Pumppausyksikköä käytetään MMPC menetelmien voiteluun. HG pumppausyksikköä ohjataan hydraulikierron avulla.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljy ja rasvat NLGI 2lk asti
  • Säiliön tilavuus: 1 ja 2 l
  • Lähtöjen lukumäärä: max. 3
  • Käyttöpaine: 50 - 150 bar
SKF logo