SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Minilube

SKF Minilube pumping unit
SKF Minilube
ST-102
SKF ST-102 Ulkoinen ohjaus
Sähköisella ohjauksella toimiva, omalla säiliöllä varustettu, kompakti pumppausyksikkö SKF MonoFlex yksilinja-voitelujärjestelmään. Pumppausyksikkö soveltuu ajoneuvojen ja koneiden keskitettyyn ja automaattiseen voiteluun.

Tekniset tiedot:
  • Voiteluaine: Öljyt ja rasvat  NLGI 2lk asti
  • Säiliön tilavuus: 1,7 l
  • Lähtöjen lukumäärä: 1
  • Pumpun tuotto: 13 g/min
  • Paine: max. 210 bar

Erikoisominaisuudet:

  • Lämmitetty pumppulohko
  • Järjestelmää voidaan ohjata ja valvoa sisäisellä SKF ST-104 tai ulkoisella SKF ST-102 -ohjausyksiköllä
  • Sisäinen kolmitieventtiili

Tuotteeseen liittyvät dokumentit

SKF logo