SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF ST-102

ST-102
SKF ST-102
ST-102 on suunniteltu voitelujärjestelmien ohjaukseen ja valvontaan 12V ja 24V ajoneuvoissa. ST-102 on yksikanavainen ohjauskeskus, joka tukee SKF MonoFlex, SKF DuoFlex ja SKF ProFlex voitelujärjestelmiä. Käyttäjä voi asettaa voitelun konfiguraatiot kohteessa.

Käyttösovellukset:
Voitelujärjestelmän ohjaus:
  • Pneumaattisen SKF 40PGA pumpun kanssa 
  • Elektronisen SKF Minilube pumpun kanssa
  • Elektronisen SKF Multilube pumpun kanssa

Tekniset tiedot:

  • Voitelukanavia: 1
  • Käyttölämpötila: -40... +80°C
  • Käyttöjännite: 12/24 V DC
  • Kotelo: 26 x 60 x 160 mm (l x k x p), muovikotelo
  • Suojausluokka: IP40
  • Ohjauspaneeli: 1 painikkeen näppäinpaneeli, 3 LED-valoa
SKF logo