Radial shaft seals for general industrial applications

PrintExport as PDF
  • (all)
    (all)
    (all)
    (all)
    (all)
    Shaft diameter:
    Exact :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Housing bore diameter:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
Nominal dimensionsCompliance with standardDesignation
ShaftBoreSeal width  
d1Db  
mm  
     
53.98
82.58
11.13
 
21302
30
52
10
ISO 6194; DIN 3760
30X52X10 HMSA10 V
44.45
61.9
7.95
 
17284
44.45
61.9
7.95
 
17285
25
37
6
ISO 6194; DIN 3760
25X37X6 HMSA10 V
15
24
7
 
15X24X7 HMS5 RG1
44.45
61.24
9.53
 
17280
168.28
196.85
12.7
 
66219
168.28
193.68
12.7
 
66217
44.45
61.9
7.95
 
17283
75
115
13
 
75X115X13 HMSA10 V
44
65
10
ISO 6194; DIN 3760
44X65X10 HMS5 V
74.63
98.45
9.53
 
29263
42
55
8
ISO 6194; DIN 3760
42X55X8 HMSA10 RG
9.53
15.95
5
 
3632
100
120
10
ISO 6194; DIN 3760
100X120X10 HMSA10 V
60
95
10
ISO 6194; DIN 3760
60X95X10 HMS5 RG
27
44.5
6.35
 
10653
74.63
98.45
9.53
 
29262
320
360
20
ISO 6194
320X360X20 HMSA10 RG
170
200
15
ISO 6194; DIN 3760
170X200X15 HMSA10 V
48
70
9
 
48X70X9 CRSA1 R
168.28
200.03
12.7
 
66222
21
35
7
ISO 6194; DIN 3760
21X35X7 HMSA10 V
57.15
101.68
11.13
 
22647
114.3
152.78
13.97
 
44892
62
85
10
ISO 6194; DIN 3760
62X85X10 HMSA10 V
12.7
25.37
6.35
 
4980
75
115
10
ISO 6194; DIN 3760
75X115X10 HMS5 V
35
62
7
 
35X62X7 HMS5 RG
44.45
61.9
7.95
 
17292
44.45
61.9
7.95
 
17293
35
52
8
ISO 6194; DIN 3760
35X52X8 HMS5 V
130
165
13
 
130X165X13 CRSH1 R
57.15
98.45
11.13
 
22644
170
200
15
ISO 6194; DIN 3760
170X200X15 HMSA10 RG
148
170
15
ISO 6194; DIN 3760
148X170X15 HMS5 V
15
24
7
ISO 6194; DIN 3760
15X24X7 HMSA10 V1
74.63
100
11.13
 
29273
9.53
17.45
3.96
 
3645
12
19
5
ISO 6194; DIN 3760
12X19X5 HMSA10 V1
40
85
8
 
40X85X8 HMS5 V
48
72
8
ISO 6194; DIN 3760
48X72X8 HMS5 RG
56.9
81
15.49
 
22614
22
45
7
 
22X45X7 HMSA10 RG
32
47
6
ISO 6194; DIN 3760
32X47X6 HMS5 V
30
50
7
ISO 6194; DIN 3760
30X50X7 HMS5 RG
12.7
25.37
6.35
 
4990
57.15
92.02
11.13
 
22618
12.7
25.37
6.35
 
4991
57.15
92.02
11.13
 
22619
25
62
10
ISO 6194; DIN 3760
25X62X10 HMS5 RG
17
30
7
 
17X30X7 HMSA10 RG
47.63
66.62
6.35
 
18591
44.45
60.3
7.95
 
17261
47.63
66.62
9.5
 
18592
22
30
4
 
22X30X4 HM4 R
57.15
90.55
11.13
 
22610
14
25
5
ISO 6194; DIN 3760
14X25X5 HMSA10 RG
42
65
10
ISO 6194; DIN 3760
42X65X10 HMS5 RG
12.7
25.37
6.35
 
4984
42
62
8
ISO 6194; DIN 3760
42X62X8 HMSA10 RG
12.7
25.37
6.35
 
4985
15
24
7
ISO 6194; DIN 3760
15X24X7 HMSA10 RG
168.28
203.2
12.7
 
66230
27
42.82
6.35
 
10632
44.45
60.3
6.35
 
17277
95
110
9
 
95X110X9 CRS1 R
12
22
5
ISO 6194; DIN 3760
12X22X5 HMS5 V
57.15
95.28
11.13
 
22626
25
45
10
ISO 6194; DIN 3760
25X45X10 HMSA10 V
95
125
12
DIN 3760
95X125X12 HMS5 V
45
68
12
ISO 6194; DIN 3760
45X68X12 HMS5 RG
32
52
8
ISO 6194; DIN 3760
32X52X8 HMSA10 V
311.15
350.85
15.88
 
122580
15
26
7
ISO 6194; DIN 3760
15X26X7 HMS5 RG
44.45
60.3
7.95
 
17270
44.45
60.3
7.95
 
17271
35
52
10
ISO 6194; DIN 3760
35X52X10 HMS5 V
62
120
12
 
62X120X12 HMSA10 RG
30
42
6
ISO 6194; DIN 3760
30X42X6 HMS5 V
32
47
7
DIN 3760
32X47X7 HMSA10 V
47
70
10
ISO 6194; DIN 3760
47X70X10 HMS5 V
24
40
7
ISO 6194; DIN 3760
24X40X7 HMSA10 RG
75
90
7
ISO 6194; DIN 3760
75X90X7 HMSA10 RG1
12.7
25.37
7.95
 
4996
50
110
10
 
50X110X10 HMS5 V
168.28
206.38
12.7
 
66241
9.53
19.05
6.35
 
3680
44.45
57.15
4.78
 
17240
9.53
19.02
6.35
 
3683
40
65
12
ISO 6194; DIN 3760
40X65X12 HMSA10 RG
20
32
7
ISO 6194; DIN 3760
20X32X7 HMS5 V
28
42
8
ISO 6194; DIN 3760
28X42X8 HMSA10 RG
140
170
12
ISO 6194; DIN 3760
140X170X12 HMSA10 RG
90
140
13
 
90X140X13 HMSA10 RG
48
65
10
ISO 6194; DIN 3760
48X65X10 HMSA10 V
66.68
89.99
11.13
 
26194
55
70
10
ISO 6194; DIN 3760
55X70X10 HMS5 V
25
42
8
 
25X42X8 CRW1 V
30
52
9
 
30X52X9 CRSH1 R
40
58
10
ISO 6194; DIN 3760
40X58X10 HMS5 RG
60
78
9
 
60X78X9 CRS1 R
74.63
95.28
9.53
 
29226
42
65
10
ISO 6194; DIN 3760
42X65X10 HMSA10 RG
25
42
8
 
25X42X8 CRW1 R
74.63
95.28
9.53
 
29224
74.63
95.28
9.53
 
29223
100
180
12
 
100X180X12 HMSA10 RG
24
37
7
ISO 6194; DIN 3760
24X37X7 HMSA10 RG
85
120
12
ISO 6194; DIN 3760
85X120X12 HMSA10 RG
95
145
10
ISO 6194; DIN 3760
95X145X10 HMSA10 RG
500
540
20
 
500X540X20 HMSA10 V
66.68
88.9
11.13
 
26191
66.68
88.9
11.13
 
26190
30
47
8
 
30X47X8 CRW1 V
44.45
59.13
11.13
 
17257
47.63
66.62
7.95
 
18582
60
85
10
ISO 6194; DIN 3760
60X85X10 HMSA10 RG
234.95
285.75
15.88
 
92536
47.63
66.62
7.95
 
18584
17.48
25.37
4.78
 
6720
35
52
8
ISO 6194; DIN 3760
35X52X8 HMSA10 RG
20
47
10
ISO 6194; DIN 3760
20X47X10 HMS5 V
30
45
8
 
30X45X8 HMS5 V
30
56
8
 
30X56X8 CRW1 R
20
35
7
 
20X35X7 HMSA10 RG
40
65
10
ISO 6194; DIN 3760
40X65X10 HMS5 RG
47.63
66.62
7.95
 
18580
32
62
10
ISO 6194; DIN 3760
32X62X10 HMSA10 V
47.63
66.62
7.95
 
18581
17
32
7
ISO 6194; DIN 3760
17X32X7 HMS5 V
40
68
8
 
40X68X8 CRW1 R
9.53
19.02
6.35
 
3687
9.53
19.02
6.35
 
3688
9.53
19.02
6.35
 
3689
50.8
73.03
7.95
 
19884
60
82
8
 
60X82X8 CRWA1 R
47.63
63.5
7.95
 
18555
50.8
73.03
7.95
 
19887
50.8
73.03
7.95
 
19886
70
100
10
 
70X100X10 CRW1 R
50.8
73.03
6.35
 
19880
135
170
12
DIN 3760
135X170X12 HMSA10 RG
16.99
27.03
6.35
 
6729
10
20
7
ISO 6194; DIN 3760
10X20X7 HMS5 V
30.18
61.9
6.35
 
11923
66.68
88.9
9.53
 
26177
40
55
8
ISO 6194; DIN 3760
40X55X8 HMS5 RG
45
60
10
ISO 6194; DIN 3760
45X60X10 HMSA10 RG
52
72
8
 
52X72X8 CRWA1 V
25
52
10
ISO 6194; DIN 3760
25X52X10 HMSA10 V
15
35
7
ISO 6194; DIN 3760
15X35X7 HMS5 RG
55
75
10
ISO 6194; DIN 3760
55X75X10 HMSA10 V
44
68
8
 
44X68X8 CRW1 V
47.63
63.55
6.35
 
18558
16.99
27.03
6.35
 
6728
50.8
73.03
9.53
 
19896
44.45
57.15
7.95
 
17234
47.63
63.55
7.95
 
18565
34
56
8
 
34X56X8 CRW1 V
44.45
57.15
7.95
 
17231
47.63
65.07
7.95
 
18562
75
115
13
 
75X115X13 HMSA10 RG
34
56
8
 
34X56X8 CRW1 R
17.48
28.55
6.35
 
6741
74.63
92.02
9.53
 
29218
48
68
8
 
48X68X8 CRW1 V
20
52
7
 
20X52X7 CRW1 P
152.4
171.45
12.7
 
59999
66.68
88.9
9.53
 
26186
70
90
12
 
70X90X12 HMS5 V
85
140
12
 
85X140X12 HMSA10 V
20
52
7
 
20X52X7 CRW1 R
66.68
88.9
11.13
 
26189
35
60
10
ISO 6194; DIN 3760
35X60X10 HMS5 RG
38
56
8
 
38X56X8 CRW1 R
38
56
8
 
38X56X8 CRW1 V
25
42
7
ISO 6194; DIN 3760
25X42X7 HMSA10 V
30.18
62
6.35
 
11930
17.48
28.55
4.83
 
6738
50.8
77.75
12.7
 
20059
65.1
98.45
11.13
 
25748
43
60
8
 
43X60X8 CRW1 R
40
58
7
ISO 6194; DIN 3760
40X58X7 HMS5 RG
17.5
31.8
6.5
 
6751
50.8
77.75
12.7
 
20055
70
110
8
 
70X110X8 HMSA10 RG
48.41
81
7.95
 
19062
25
37
6
ISO 6194; DIN 3760
25X37X6 HMSA10 RG
65.1
98.37
11.13
 
25745
120
140
13
 
120X140X13 HMS5 V
40
70
8
 
40X70X8 HMSA10 RG
55
80
10
 
55X80X10 HMSA10 RG
110
130
12
DIN 3760
110X130X12 HMSA10 V
31.75
50.72
11.13
 
12438
130
180
12
 
130X180X12 HMSA10 V
48
65
10
ISO 6194; DIN 3760
48X65X10 HMS5 V
31.75
50.37
6.35
 
12432
18
40
7
 
18X40X7 CRW1 R
40
52
7
DIN 3760
40X52X7 HMSA10 V
17.48
28.55
6.35
 
6743
152.4
190.5
6.35
 
60075
17.48
28.55
6.35
 
6745
50.27
50.37
6.35
 
12437
44
65
10
ISO 6194; DIN 3760
44X65X10 HMS5 RG
60
80
8
ISO 6194; DIN 3760
60X80X8 HMS5 V
17.5
30.15
3.18
 
6762
17.48
30.18
4.78
 
6763
203
254
15.88
 
203X254X16 CRWHA1 R
12
22
4
 
12X22X4 HM4 R
65
110
10
 
65X110X10 HMS5 RG
16
47
7
 
16X47X7 HMS5 RG
145
180
12
ISO 6194; DIN 3760
145X180X12 HMSA10 V
32
46
8
 
32X46X8 CRS1 R
12
22
5
ISO 6194; DIN 3760
12X22X5 HMSA10 RG
28.58
41.25
6.35
 
11111
120
200
14
 
120X200X14 HMS5 RG
64
80
8
ISO 6194; DIN 3760
64X80X8 HMS5 V
40
65
10
ISO 6194; DIN 3760
40X65X10 HMS5 V
65
92
11.13
 
65X92X11 CRWH1 R
17.48
28.55
6.35
 
6759
25
35
4
 
25X35X4 HM4 R
31.75
50.8
6.35
 
12445
32
47
6
ISO 6194; DIN 3760
32X47X6 HMSA10 RG
31.75
50.8
6.35
 
12446
35
50
8
ISO 6194; DIN 3760
35X50X8 HMS5 RG
25
40
7
ISO 6194; DIN 3760
25X40X7 CRW1 R
35
56
10
ISO 6194; DIN 3760
35X56X10 HMSA10 RG
280
320
20
ISO 6194
280X320X20 HMSA10 V
38
62
7
DIN 3760
38X62X7 HMS5 V
17.48
30.15
4.78
 
6770
85
115
12
ISO 6194; DIN 3760
85X115X12 HMSA10 V
25
40
7
ISO 6194; DIN 3760
25X40X7 CRW1 V
58
72
8
 
58X72X8 HMSA10 RG
22
32
7
ISO 6194; DIN 3760
22X32X7 HMS5 RG
40
55
7
DIN 3760
40X55X7 HMS5 V
48
90
10
 
48X90X10 HMSA10 V
120
140
13
 
120X140X13 HMSA10 V
65.1
95.28
11.13
 
25725
8
18
7
ISO 6194; DIN 3760
8X18X7 HMSA10 RG
90
120
12
ISO 6194; DIN 3760
90X120X12 HMSA10 RG
150
225
15
ISO 6194; DIN 3760
150X225X15 HMSA10 RG
133.35
158.75
6.35
 
52475
50.27
10.31
5.08
 
12411
17.48
31.75
6.5
 
6765
55
78
10
ISO 6194; DIN 3760
55X78X10 HMS5 RG
17.48
31.75
7.95
 
6768
17.48
31.75
7.95
 
6767
17.48
31.8
5.59
 
6769
45
68
10
ISO 6194; DIN 3760
45X68X10 HMS5 V
53.98
92.02
11.91
 
21379
50.8
77.75
9.53
 
20045
75.31
77.75
6.35
 
20044
150
180
15
ISO 6194; DIN 3760
150X180X15 HMSA10 RG
6
16
5
ISO 6194; DIN 3760
6X16X5 HMSA10 V
30
50
5
 
30X50X5 HMS5 V
31.75
50.37
6.35
 
12427
59.13
60.3
6.35
 
13758
30
62
7
ISO 6194; DIN 3760
30X62X7 HMS5 V
31.75
50.37
6.35
 
12428
72
140
10
ISO 6194; DIN 3760
72X140X10 HMSA10 V
133.35
165.1
12.7
 
52488
50
62
5
 
50X62X5 HM4 R
80
110
10
ISO 6194; DIN 3760
80X110X10 HMSA10 RG
24.99
44.42
9.53
 
9803
133.35
165.1
12.7
 
52489
95
145
13
 
95X145X13 HMS5 V
30
45
8
 
30X45X8 HMSA10 V
24.99
44.5
7.95
 
9805
26
47
7
ISO 6194; DIN 3760
26X47X7 HMSA10 RG
48
72
10
ISO 6194; DIN 3760
48X72X10 HMSA10 V
50.8
66.83
6.91
 
20016
32
47
10
ISO 6194; DIN 3760
32X47X10 HMS5 V
50
72
12
ISO 6194; DIN 3760
50X72X12 HMS5 V
51
75.01
8.99
 
20012
25.4
34.72
7.95
 
9822
38
55
10
ISO 6194; DIN 3760
38X55X10 HMSA10 RG
25.4
34.93
4.78
 
9820
22
38
8
ISO 6194; DIN 3760
22X38X8 HMS5 V
45
62
7
ISO 6194; DIN 3760
45X62X7 HMS5 V
107
123
11
 
107X123X11 CRSA1 R
55
85
8
 
55X85X8 HMS5 V
30
46
7
ISO 6194; DIN 3760
30X46X7 HMSA10 V
140
180
12
 
140X180X12 HMS5 RG
22
38
7
 
22X38X7 CRW1 R
25.4
34.93
6.35
 
9814
25.4
31.75
3.18
 
9815
140
230
15
 
140X230X15 HMS5 RG
25.4
33.32
3.18
 
9818
145
230
17
ISO 6194; DIN 3760
145X230X17 HMS5 RG
15
35
7
ISO 6194; DIN 3760
15X35X7 HMSA10 RG
35
62
7.2
 
35X62X7.2 HMSA10 V
40
50
8
ISO 6194; DIN 3760
40X50X8 HMSA10 V
53.98
89.99
11.13
 
21358
14
20
3
 
14X20X3 HM4 R
171.45
196.85
12.7
 
67510
53.98
85.62
11.13
 
21353
55
75
8
 
55X75X8 HMS5 V
25.4
36.5
6.35
 
9833
98
120
12
 
98X120X12 CRW1 V
53.98
85.62
9.53
 
21352
25
40
8
ISO 6194; DIN 3760
25X40X8 HMS5 V
25.4
34.93
6.35
 
9831
171.45
203.2
12.7
 
67515
22
38
7
 
22X38X7 CRW1 V
35
62
7.2
 
35X62X7.2 HMS5 RG
12
25
7
ISO 6194; DIN 3760
12X25X7 HMS5 V
65.1
95.28
11.13
 
25714
65.1
95.28
11.13
 
25713
49.99
50.27
6.35
 
12407
34.93
60.3
7.95
 
13738
34.93
60.3
7.95
 
13739
245
275
15
ISO 6194; DIN 3760
245X275X15 HMSA10 RG
30
72
10
ISO 6194; DIN 3760
30X72X10 HMSA10 RG
40
85
8
 
40X85X8 HMSA10 RG
25.4
34.93
6.35
 
9826
45
72
10
ISO 6194; DIN 3760
45X72X10 HMSA10 RG
34.93
60.3
7.95
 
13734
36
50
7
 
36X50X7 CRW1 R
32
55
10
ISO 6194; DIN 3760
32X55X10 HMSA10 V
160
290
18
 
160X290X18 HMSA10 V
40
80
10
 
40X80X10 HMSA10 RG
25.4
38.07
6.35
 
9843
48.08
61.82
6.35
 
19000
28
45
8
ISO 6194; DIN 3760
28X45X8 HMS5 RG
36
60
8
 
36X60X8 CRW1 V
28
47
7
ISO 6194; DIN 3760
28X47X7 HMS5 RG
160
190
15
ISO 6194; DIN 3760
160X190X15 HMS5 RG
32
50
8
ISO 6194; DIN 3760
32X50X8 HMS5 V
57
81
11
 
57X81X11 CRWA1 P
16
35
7
DIN 3760
16X35X7 HMS5 V
42
52
4
 
42X52X4 HM4 R
210
240
15
ISO 6194; DIN 3760
210X240X15 HMSA10 V
46
65
10
ISO 6194; DIN 3760
46X65X10 HMS5 RG
25.4
36.5
6.35
 
9837
36
60
8
 
36X60X8 CRW1 R
25.4
36.5
6.35
 
9835
25.4
36.5
6.35
 
9838
110
140
12
ISO 6194; DIN 3760
110X140X12 HMS5 V
34.67
57.43
7.95
 
13700
85.73
104.78
9.53
 
34647
50.8
76.2
9.53
 
20005
53.98
85.09
11.13
 
21336
25.4
38
9.91
 
9850
50.8
76.2
9.53
 
20004
48.41
69.9
9.53
 
19017
50.8
76.2
9.53
 
20002
72
100
10
ISO 6194; DIN 3760
72X100X10 HMS5 RG
25.4
38.07
6.35
 
9854
25.4
38.07
6.35
 
9855
171.45
209.55
12.7
 
67533
25.4
38.07
6.35
 
9852
25.4
38.35
5.56
 
9853
48.64
64.34
6.35
 
19010
72
140
10
ISO 6194; DIN 3760
72X140X10 HMS5 RG
75.31
76.2
6.35
 
20006
60
80
8
ISO 6194; DIN 3760
60X80X8 HMSA10 RG
75
90
8
 
75X90X8 CRW1 R
27
46.43
6.4
 
10682
25.4
36.5
6.35
 
9847
27
46.43
6.35
 
10681
30
52
10
ISO 6194; DIN 3760
30X52X10 HMSA10 RG
34.93
57.96
6.35
 
13710
59.13
10.31
4.78
 
13711
84.15
126.97
11.13
 
33306
31.75
49.23
6.35
 
12391
35
45
7
ISO 6194; DIN 3760
35X45X7 HMSA10 RG
25.4
38.07
8
 
9862
28.58
38.07
4.78
 
11061
28.58
38.07
4.78
 
11060
92.08
126.97
9.53
 
36361
31.75
49.66
6.35
 
12396
92.08
126.97
11.13
 
36363
28.58
39.67
4.78
 
11065
92.08
126.97
11.13
 
36364
42
62
7
ISO 6194; DIN 3760
42X62X7 HMSA10 RG
25.4
38.1
6.35
 
9863
14
30
7
DIN 3760
14X30X7 HMS5 V
58.75
77.75
7.95
 
23046
85
100
9
 
85X100X9 HMS5 V
110
130
12
DIN 3760
110X130X12 HMS5 V
58.75
76.2
11.13
 
23040
61.93
88.9
11.13
 
24370
88.9
120.68
9.53
 
35039
50
80
10
 
50X80X10 HMSA10 V
61.93
88.9
11.13
 
24372
82
160
15
ISO 6194; DIN 3760
82X160X15 HMSA10 V
28.58
39.65
6.35
 
11067
49.99
11.91
6.45
 
12399
35
49
6
ISO 6194; DIN 3760
35X49X6 HMS5 V
136.53
168.28
12.7
 
53701
25.4
38.07
6.35
 
9858
28.58
39.65
6.35
 
11066
136.53
168.28
12.7
 
53702
25.4
38.07
4.78
 
9859
42.88
65.07
6.35
 
16754
31.75
49.99
11.13
 
12398
28.58
39.65
6.35
 
11071
380
420
20
ISO 6194
380X420X20 HMS5 V
52
63
8
ISO 6194; DIN 3760
52X63X8 HMS5 V
25.4
38.07
6.35
 
9876
35
45
7
ISO 6194; DIN 3760
35X45X7 HMS5 RG
73.03
98.45
11.13
 
28745
35
60
10
ISO 6194; DIN 3760
35X60X10 HMS5 V
73.03
98.45
11.13
 
28746
88.9
120.68
11.13
 
35020
17
40
10
ISO 6194; DIN 3760
17X40X10 HMSA10 RG
73.03
98.45
11.13
 
28748
152.4
184.15
12.7
 
60009
88.9
120.68
15.88
 
35029
152.4
177.85
12.7
 
60006
70
90
12
 
70X90X12 HMSA10 V
20
40
10
ISO 6194; DIN 3760
20X40X10 HMSA10 RG
30
42
7
ISO 6194; DIN 3760
30X42X7 HMS5 RG
152.4
171.45
12.7
 
60000
92.08
126.97
9.53
 
36359
80
115
12
 
80X115X12 HMSA10 V
108
170
15
 
108X170X15 HMSA10 V
35
52
7
ISO 6194; DIN 3760
35X52X7 HMS5 RG
24.92
34.95
7.95
 
9888
88.9
120.68
11.13
 
35012
28
42
8
ISO 6194; DIN 3760
28X42X8 HMS5 V
38
50
7
ISO 6194; DIN 3760
38X50X7 HMS5 RG
152.4
190.5
12.7
 
60016
50
68
8
ISO 6194; DIN 3760
50X68X8 HMS5 V
50
68
8
ISO 6194; DIN 3760
50X68X8 HMSA10 V
31.75
46.43
4.78
 
12375
25.4
38.07
6.35
 
9878
17
29
5
ISO 6194; DIN 3760
17X29X5 HMS5 V
25.4
38.07
6.35
 
9879
31.75
47.6
6.35
 
12379
35
62
10
ISO 6194; DIN 3760
35X62X10 HMS5 V
25.4
39.65
6.35
 
9894
28.58
34.93
3.18
 
11050
110
170
15
ISO 6194; DIN 3760
110X170X15 HMSA10 RG
25.4
38.07
8
 
9892
62
90
12
 
62X90X12 HMS5 RG
28.58
34.93
3.18
 
11052
31.75
47.6
6.35
 
12384
31.75
47.6
6.35
 
12382
108
130
13
 
108X130X13 CRSH1 R
31.75
47.6
6.35
 
12383
60
90
8
 
60X90X8 HMS5 RG
58.75
76.2
6.35
 
23035
28
42
7
 
28X42X7 CRW1 R
55
80
8
ISO 6194; DIN 3760
55X80X8 HMSA10 RG
73.03
98.45
4.78
 
28725
52
72
8
ISO 6194; DIN 3760
52X72X8 HMS5 RG
30
40
7
ISO 6194; DIN 3760
30X40X7 HMS5 RG
152.4
190.5
12.7
 
60028
58.75
76.12
9.53
 
23030
152.4
190.5
12.7
 
60026
28
42
7
 
28X42X7 CRW1 V
28.58
36.53
5.16
 
11055
31.75
47.6
6.35
 
12386
42.88
63.55
7.14
 
16743
85
130
10
 
85X130X10 HMS5 V
28.58
38.07
4.78
 
11059
72
100
10
ISO 6194; DIN 3760
72X100X10 HMSA10 V
31.75
42.85
7.95
 
12350
170
200
15
ISO 6194; DIN 3760
170X200X15 HMS5 RG
20
42
7
 
20X42X7 CRW1 R
100
125
12
ISO 6194; DIN 3760
100X125X12 CRW1 V
50
100
10
 
50X100X10 HMS5 V
380
420
20
ISO 6194
380X420X20 HMS5 RG
25
35
7
DIN 3760
25X35X7 HMSA10 V
42.88
63.55
7.95
 
16719
110
130
12
DIN 3760
110X130X12 HMS5 RG
27
42
10
ISO 6194; DIN 3760
27X42X10 HMS5 V
100
125
12
ISO 6194; DIN 3760
100X125X12 CRW1 R
65.1
92.02
11.91
 
25661
75
105
10
 
75X105X10 HMS5 V
45
80
10
ISO 6194; DIN 3760
45X80X10 HMSA10 RG
105
130
12
ISO 6194; DIN 3760
105X130X12 HMS5 RG
14
30
7
DIN 3760
14X30X7 HMS5 RG
34.93
57.15
7.95
 
13688
34.93
57.15
6.35
 
13689
120
150
15
 
120X150X15 HMSA10 V
38
65
8
 
38X65X8 CRW1 R
80
125
13
 
80X125X13 HMSA10 V
31.75
44.5
6.35
 
12363
31.75
44.45
6.35
 
12360
34.93
57.15
7.95
 
13691
31.75
44.5
4.78
 
12361
32
45
8
ISO 6194; DIN 3760
32X45X8 HMSA10 V
28
42
7
ISO 6194; DIN 3760
28X42X7 HMSA10 RG
73.03
95.28
6.35
 
28700
78
100
10
ISO 6194; DIN 3760
78X100X10 HMS5 V
61.93
88.42
11.13
 
24340
45
75
8
ISO 6194; DIN 3760
45X75X8 HMS5 RG
34.93
57.15
6.35
 
13698
31.75
44.5
6.35
 
12364
92.08
123.85
11.13
 
36314
95
110
12
 
95X110X12 HMS5 RG
80
100
12
 
80X100X12 HMS5 V
115
145
12
ISO 6194; DIN 3760
115X145X12 HMSA10 V
20
30
5
ISO 6194; DIN 3760
20X30X5 HMS5 RG
31.75
44.5
6.35
 
12369
27
47
7
ISO 6194; DIN 3760
27X47X7 HMSA10 RG
38.1
60.3
7.95
 
14992
20
35
8
ISO 6194; DIN 3760
20X35X8 HMSA10 RG
31.75
38.1
3.18
 
12330
34.93
53.98
7.95
 
13661
30
52
7
ISO 6194; DIN 3760
30X52X7 HMSA10 V
65.1
92.02
11.13
 
25641
68.28
101.68
11.91
 
26975
40
52
6
ISO 6194; DIN 3760
40X52X6 HMSA10 V
18
32
7
ISO 6194; DIN 3760
18X32X7 HMSA10 V
31.75
44.45
6.35
 
12339
48
90
10
 
48X90X10 HMS5 V
31.75
42.85
7.95
 
12333
31.75
42.82
4.78
 
12334
34.93
53.98
6.35
 
13662
38.1
60.3
7.95
 
14994
60
100
10
 
60X100X10 HMS5 V
34.93
53.98
7.95
 
13663
31.75
42.85
6.35
 
12337
31.75
42.85
6.35
 
12335
125
200
15
 
125X200X15 HMS5 V
31.75
42.85
6.35
 
12336
18
30
7
ISO 6194; DIN 3760
18X30X7 HMS5 RG
40
72
10
 
40X72X10 HMSA10 RG
55
72
10
 
55X72X10 HMSA10 RG
31.75
44.5
6.35
 
12340
34.93
57.15
7.95
 
13671
53.98
82.55
6.86
 
21298
32
45
8
ISO 6194; DIN 3760
32X45X8 HMS5 RG
36
58
10
ISO 6194; DIN 3760
36X58X10 HMSA10 RG
57
72
10
 
57X72X10 CRSH1 R
38
55
7
DIN 3760
38X55X7 HMSA10 V
133.35
152.43
9.53
 
52440
136.53
171.45
12.7
 
53771
133.35
152.43
12.7
 
52443
136.53
171.45
12.7
 
53775
61.93
85.62
11.13
 
24320
133.35
158.75
12.7
 
52447
34.93
57.15
7.95
 
13676
10
22
7
ISO 6194; DIN 3760
10X22X7 HMSA10 V
150
200
12
ISO 6194; DIN 3760
150X200X12 HMSA10 RG
133.35
158.75
12.7
 
52445
31.8
44.5
6.4
 
12343
45
80
12
 
45X80X12 HMS5 RG
30
44
7
ISO 6194; DIN 3760
30X44X7 HMS5 V
47
90
10
 
47X90X10 HMSA10 V
45
60
10
ISO 6194; DIN 3760
45X60X10 HMS5 RG
60
90
8
ISO 6194; DIN 3760
60X90X8 HMS5 V
25
40
5
ISO 6194; DIN 3760
25X40X5 HMSA10 RG
12
20
5
 
12X20X5 CRSA1 R
70
110
10
 
70X110X10 HMS5 RG
66.68
85.62
11.13
 
26153
80.01
100.23
10.01
 
31511
45
58
7
ISO 6194; DIN 3760
45X58X7 HMSA10 RG
320
360
20
ISO 6194
320X360X20 HMSA10 V
28
38
7
ISO 6194; DIN 3760
28X38X7 HMS5 RG
22
40
10
ISO 6194; DIN 3760
22X40X10 HMS5 V
80.01
101.45
15.01
 
31514
80
140
13
 
80X140X13 HMS5 V
47.63
62.76
7.95
 
18545
30.23
53.98
7.95
 
11908
30.18
53.98
7.95
 
11907
45
72
8
 
45X72X8 HMA22 R
42
60
7
ISO 6194; DIN 3760
42X60X7 HMS5 V
30.18
54.99
6.35
 
11911
14
32
7
 
14X32X7 CRW1 R
66.68
88.42
11.13
 
26163
25
37
5
ISO 6194; DIN 3760
25X37X5 HMSA10 RG
30.18
57.15
6.35
 
11914
80
115
12
 
80X115X12 HMSA10 RG
100
145
12
 
100X145X12 HMSA10 V
25
40
5
ISO 6194; DIN 3760
25X40X5 HMS5 RG
120
150
12
ISO 6194; DIN 3760
120X150X12 CRW1 R
47.63
65.07
7.95
 
18546
20
47
10
ISO 6194; DIN 3760
20X47X10 HMSA10 V
47.63
60.91
6.35
 
18549
20
35
10
ISO 6194; DIN 3760
20X35X10 HMS5 RG
35
72
8
 
35X72X8 CRW1 R
50.8
69.85
7.95
 
19840
188
215
16
 
188X215X16 CRWH1 R
35
72
8
 
35X72X8 CRW1 V
55
70
8
DIN 3760
55X70X8 HMSA10 V
69.85
98.45
11.13
 
27467
88.9
133.38
11.13
 
35096
88.9
130.2
11.13
 
35095
250
280
15
DIN 3760
250X280X15 HMS5 RG
50
70
10
ISO 6194; DIN 3760
50X70X10 HMS5 RG
52
100
10
 
52X100X10 HMS5 V
50.8
72.01
11.91
 
19848
50.8
71.17
6.35
 
19844
52
85
8
 
52X85X8 CRW1 R
35
60
10
ISO 6194; DIN 3760
35X60X10 HMSA10 RG
88.9
126.97
11.13
 
35080
46
59
12
ISO 6194; DIN 3760
46X59X12 HMSA10 RG
56
72
8
ISO 6194; DIN 3760
56X72X8 HMS5 RG
128.6
155.6
12.7
 
50618
106.38
133.38
11.91
 
41761
44
62
10
ISO 6194; DIN 3760
44X62X10 HMSA10 RG
88.9
130.2
11.13
 
35086
88.9
126.97
11.13
 
35083
60
80
8
ISO 6194; DIN 3760
60X80X8 HMSA10 V
88.9
126.97
11.13
 
35082
69.85
98.45
11.13
 
27470
66.68
85.7
11.13
 
26141
69.85
98.45
11.13
 
27471
66.68
85.62
6.35
 
26144
165
190
15
ISO 6194; DIN 3760
165X190X15 HMS5 V
128.6
155.58
12.7
 
50620
83.77
104.78
14.3
 
32815
20
30
5
ISO 6194; DIN 3760
20X30X5 HMSA10 V
38
55
7
DIN 3760
38X55X7 HMSA10 RG
12
32
7
ISO 6194; DIN 3760
12X32X7 HMSA10 RG
25
37
5
ISO 6194; DIN 3760
25X37X5 HMSA10 V
200
230
15
ISO 6194; DIN 3760
200X230X15 HMSA10 V
22
47
7
ISO 6194; DIN 3760
22X47X7 HMS5 V
46
72
8
 
46X72X8 CRW1 R
25.4
59.84
6.86
 
538266
110
150
12
ISO 6194; DIN 3760
110X150X12 HMSA10 RG
140
180
12
 
140X180X12 HMSA10 V
58
80
12
ISO 6194; DIN 3760
58X80X12 HMS5 V
50.8
69.9
4.78
 
19820
45
72
8
ISO 6194; DIN 3760
45X72X8 HMSA10 RG
190
225
15
ISO 6194; DIN 3760
190X225X15 HMS5 RG
106.38
126.97
11.91
 
41751
38
55
8
ISO 6194; DIN 3760
38X55X8 HMSA10 RG
120
140
13
 
120X140X13 HMS5 RG
39.42
69.85
12.7
 
15462
73.03
101.68
9.53
 
28778
73.03
101.68
9.53
 
28779
100
120
13
 
100X120X13 CRSH1 R
38
55
8
ISO 6194; DIN 3760
38X55X8 CRW1 V
38
55
8
ISO 6194; DIN 3760
38X55X8 CRW1 R
40
56
8
ISO 6194; DIN 3760
40X56X8 HMSA10 RG
20
35
6
ISO 6194; DIN 3760
20X35X6 HMSA10 RG
9.53
21.23
4.78
 
3719
66.68
82.58
11.13
 
26110
30
40
7
ISO 6194; DIN 3760
30X40X7 HMSA10 RG
35
72
7
 
35X72X7 HMS5 RG
90
110
12
DIN 3760
90X110X12 CRW1 V
130
150
14
 
130X150X14 CRSA1 R
50.8
69.85
7.95
 
19823
63
85
8
 
63X85X8 CRW1 R
90
110
12
DIN 3760
90X110X12 CRW1 R
110
130
13
 
110X130X13 HMSA10 RG
92.08
136.53
11.13
 
36391
50.8
69.85
7.95
 
19832
50.8
69.8
7.95
 
19831
70
90
12
 
70X90X12 HMS5 RG
100.03
139.73
11.13
 
39423
45
62
10
ISO 6194; DIN 3760
45X62X10 HMSA10 V
65
100
12
 
65X100X12 HMS5 RG
66.68
85.09
11.13
 
26128
230
260
15
DIN 3760
230X260X15 HMSA10 RG
311.15
339.73
15.88
 
122555
58.75
82.58
11.13
 
23093
9.53
22.23
6.35
 
3727
66.68
85.09
9.53
 
26122
95
115
12
 
95X115X12 HMSA10 V
110
130
12
DIN 3760
110X130X12 HMSA10 RG
16
28
7
ISO 6194; DIN 3760
16X28X7 HMS5 RG
58.75
77.85
7.14
 
23098
66.68
85.09
9.53
 
26124
69.85
98.45
11
 
27452
58.75
82.58
11.13
 
23099
66.68
85.09
9.53
 
26123
15
25
5
ISO 6194; DIN 3760
15X25X5 HMS5 V
50.8
69.85
7.95
 
19839
50.8
69.85
6.35
 
19834
32
47
8
ISO 6194; DIN 3760
32X47X8 HMS5 RG
75
115
13
 
75X115X13 CRSH1 R
100
145
12
 
100X145X12 HMS5 RG
170
190
15
 
170X190X15 CRSH1 R
9.53
22.23
6.35
 
3725
28.58
39.67
6.35
 
11081
80
140
12
 
80X140X12 CRW1 R
92.08
133.38
9.53
 
36382
28.58
39.75
6.35
 
11082
28.6
40.01
5.99
 
11086
69.85
95.63
11.13
 
27426
75
130
12
 
75X130X12 HMSA10 RG
300
340
20
ISO 6194
300X340X20 HMS5 V
58.75
79.38
9.53
 
23061
120
180
15
 
120X180X15 HMS5 V
20
40
7
ISO 6194; DIN 3760
20X40X7 HMS5 V
58.75
79.38
9.53
 
23063
24
47
7
ISO 6194; DIN 3760
24X47X7 HMS5 RG
73.03
98.45
6.35
 
28751
128.6
161.93
12.7
 
50650
50.8
69.75
9.53
 
19807
180
215
15
ISO 6194; DIN 3760
180X215X15 HMSA10 V
8
22
7
ISO 6194; DIN 3760
8X22X7 HMS5 RG
39.42
63.55
12.7
 
15450
28
40
7
ISO 6194; DIN 3760
28X40X7 HMS5 V
31.75
41.28
4.78
 
11096
35
80
12
ISO 6194; DIN 3760
35X80X12 HMSA10 RG
41
56
7
ISO 6194; DIN 3760
41X56X7 HMSA10 RG
88.9
120.68
6.35
 
35042
35
62
8
 
35X62X8 CRW1 V
88.9
120.68
9.53
 
35040
35
62
8
 
35X62X8 CRW1 R
41
55
8
 
41X55X8 CRW1 R
73.03
101.68
11.13
 
28760
25
62
7
ISO 6194; DIN 3760
25X62X7 HMSA10 RG
70
110
10
 
70X110X10 CRW1 R
32
55
10
ISO 6194; DIN 3760
32X55X10 HMS5 V
73.03
101.68
11.13
 
28761
45
68
8
 
45X68X8 CRWA1 R
30
48
8
 
30X48X8 CRW1 R
75
95
12
ISO 6194; DIN 3760
75X95X12 HMSA10 V
70
95
10
ISO 6194; DIN 3760
70X95X10 HMSA10 V
64
80
8
ISO 6194; DIN 3760
64X80X8 HMSA10 V
120
140
12
ISO 6194; DIN 3760
120X140X12 HMS5 V
41.28
60.3
7.95
 
16077
75
110
12
ISO 6194; DIN 3760
75X110X12 HMS5 RG
41.28
60.3
12.7
 
16079
41.28
57.15
7.95
 
16078
24
37
7
ISO 6194; DIN 3760
24X37X7 HMS5 RG
45
65
8
ISO 6194; DIN 3760
45X65X8 HMS5 V
50
62
7
 
50X62X7 CRS1 R
25
72
7
 
25X72X7 HMSA10 RG
15
28
7
 
15X28X7 CRW1 R
41.28
60.3
7.95
 
16072
35
52
10
ISO 6194; DIN 3760
35X52X10 HMS5 RG
130
160
12
ISO 6194; DIN 3760
130X160X12 HMSA10 RG
74.63
104.78
9.53
 
29385
149.23
177.8
12.7
 
58710
9.53
25.37
6.35
 
3751
47
60
7
 
47X60X7 CRW1 R
9.53
25.37
6.35
 
3752
60
80
10
 
60X80X10 CRSHA1 R
111.13
139.73
11.13
 
43691
74.63
101.7
11
 
29383
149.23
180.98
12.7
 
58716
149.23
180.98
12.7
 
58717
15
24
7
ISO 6194; DIN 3760
15X24X7 HMS5 RG
12
37
7
ISO 6194; DIN 3760
12X37X7 HMS5 RG
41.28
60.3
7.95
 
16085
50.8
81
11.91
 
20100
85
105
10
 
85X105X10 CRW1 V
19
30
8
ISO 6194; DIN 3760
19X30X8 HMS5 RG
63
85
10
ISO 6194; DIN 3760
63X85X10 HMSA10 V
50
90
8
 
50X90X8 HMSA10 RG
50.8
82.58
11.13
 
20109
41.28
60.3
7.95
 
16084
70
85
8
 
70X85X8 CRW1 R
28.58
50.8
9.5
 
12138
41.28
57.96
7.95
 
16083
145
175
15
DIN 3760
145X175X15 HMS5 V
115
150
12
 
115X150X12 HMS5 RG
16
35
7
DIN 3760
16X35X7 HMSA10 RG
115
140
12
DIN 3760
115X140X12 HMS5 RG
110
130
13
 
110X130X13 HMSA10 V
120
140
12
 
120X140X12 HMS5 RG
220
250
15
ISO 6194; DIN 3760
220X250X15 HMSA10 RG
55
90
10
 
55X90X10 HMS5 V
34.93
62
7.95
 
13812
20
30
5
ISO 6194; DIN 3760
20X30X5 HMS5 V
74.63
101.68
11.13
 
29393
34.93
62
7.95
 
13810
41.28
53.98
6.35
 
16055
44.45
63.55
7.95
 
17387
41.28
53.98
6.35
 
16054
165.1
203.2
12.7
 
65021
38
55
8
ISO 6194; DIN 3760
38X55X8 HMSA10 V
40
62
8
ISO 6194; DIN 3760
40X62X8 HMS5 RG
18
40
7
ISO 6194; DIN 3760
18X40X7 HMSA10 RG
107.95
122.25
7.95
 
42340
75
95
12
ISO 6194; DIN 3760
75X95X12 HMS5 RG
44.45
63.55
7.95
 
17386
200
240
15
 
200X240X15 HMSA10 V
6.35
12.67
4.78
 
2452
52
85
10
ISO 6194; DIN 3760
52X85X10 HMS5 V
44.45
63.55
7.95
 
17381
6.35
12.67
4.78
 
2450
45
80
12
 
45X80X12 HMSA10 V
64
80
8
ISO 6194; DIN 3760
64X80X8 HMS5 RG
33
50
6
ISO 6194; DIN 3760
33X50X6 HMSA10 V
100
135
12
 
100X135X12 CRWA1 R
16.99
31.75
6.35
 
6806
105
135
12
ISO 6194; DIN 3760
105X135X12 HMSA10 V
80
110
12
ISO 6194; DIN 3760
80X110X12 HMS5 RG
71.45
95.28
11.13
 
28035
80
100
8
 
80X100X8 HMSA10 V
22
35
5
 
22X35X5 HM14 R
38
90
12
 
38X90X12 HMS5 V
95
145
12
ISO 6194; DIN 3760
95X145X12 HMSA10 RG
41.28
57.15
6.35
 
16065
44.4
63.55
9.52
 
17399
59.13
59.13
11.13
 
16064
165.1
203.2
12.7
 
65037
59.13
11.13
5.97
 
16069
44.45
63.55
9.53
 
17395
18
40
7
ISO 6194; DIN 3760
18X40X7 HMS5 V
26
42
7
ISO 6194; DIN 3760
26X42X7 HMS5 RG
62
63.55
6.35
 
17392
50
72
12
ISO 6194; DIN 3760
50X72X12 HMSA10 V
41.28
57.1
7.95
 
16062
60
82
12
ISO 6194; DIN 3760
60X82X12 HMS5 RG
27
52.37
6.35
 
10766
17.48
34.93
7.95
 
6817
95
170
13
 
95X170X13 HMS5 V
185
210
13
 
185X210X13 HMSA10 RG
180
210
15
ISO 6194; DIN 3760
180X210X15 HMS5 RG
149.23
180.98
12.7
 
58741
52
65
8
ISO 6194; DIN 3760
52X65X8 HMS5 V
45
75
8
ISO 6194; DIN 3760
45X75X8 HMSA10 RG
17.48
34.93
6.35
 
6814
34
55
8
 
34X55X8 CRW1 R
17.48
34.93
7.95
 
6816
43
69
8
 
43X69X8 CRW1 R
114.3
139.73
11.05
 
44980
16
32
7
ISO 6194; DIN 3760
16X32X7 HMSA10 V
47.63
70.66
11.13
 
18693
111.13
136.55
11.13
 
43650
228.6
254
15.88
 
90006
47.63
70.66
11.13
 
18695
45
68
7
ISO 6194; DIN 3760
45X68X7 HMS5 RG
100
127
11.13
 
100X127X11 CRWH1 R
15
24
7
 
15X24X7 HMS5 V1
16
24
7
 
16X24X7 HMSA10 V1
6.35
14.27
4.78
 
2470
32
45
7
DIN 3760
32X45X7 HMSA10 V
27
50.37
6.35
 
10733
88.11
117.5
15.88
 
34700
60
72
8
ISO 6194; DIN 3760
60X72X8 HMSA10 V
25
38
7
ISO 6194; DIN 3760
25X38X7 HMS5 V
52
72
10
 
52X72X10 HMS5 RG
37
47
4
 
37X47X4 HM4 R
82
160
15
ISO 6194; DIN 3760
82X160X15 HMS5 RG
120
150
15
 
120X150X15 CRSH1 R
41.28
50.8
6.35
 
16039
15.88
28.55
6.35
 
6823
15.88
28.55
6.35
 
6825
62
85
8
 
62X85X8 CRW1 R
114.3
139.73
11.13
 
44973
200
240
15
 
200X240X15 HMSA10 RG
90
115
12
 
90X115X12 CRWA1 R
44.45
63.55
7.95
 
17379
17
47
10
ISO 6194; DIN 3760
17X47X10 HMSA10 V
41.28
53.75
7.95
 
16047
41.28
50.8
6.35
 
16046
44.45
63.55
12.7
 
17374
34
52
8
ISO 6194; DIN 3760
34X52X8 HMSA10 RG
95
110
10
 
95X110X10 HMS5 V
149.23
190.5
12.7
 
58760
68
90
10
ISO 6194; DIN 3760
68X90X10 HMS5 V
100
140
12
ISO 6194; DIN 3760
100X140X12 HMS5 V
135
170
12
DIN 3760
135X170X12 HMS5 V
23
35
6
 
23X35X6 HMA10 R
21
35
7
ISO 6194; DIN 3760
21X35X7 HMSA10 RG
142.88
168.28
12.7
 
56101
142.88
168.28
12.7
 
56102
65
120
10
 
65X120X10 HMSA10 RG
14.3
19.05
2.39
 
5500
41.28
57.15
9.53
 
16049
74.63
101.68
11.13
 
29350
48
68
10
ISO 6194; DIN 3760
48X68X10 HMS5 RG
27
50.8
6.35
 
10740
27
37
7
ISO 6194; DIN 3760
27X37X7 HMS5 RG
40
65
10
ISO 6194; DIN 3760
40X65X10 HMSA10 RG
32
47
8
ISO 6194; DIN 3760
32X47X8 HMSA10 V
40
90
10
 
40X90X10 HMS5 V
40
52
6
 
40X52X6 HMSA10 RG
130
230
14
 
130X230X14 HMSA10 V
44.45
62
6.35
 
17340
47.63
70.05
7.95
 
18671
44.45
62
6.35
 
17341
114.3
139.73
9.53
 
44960
45
60
8
DIN 3760
45X60X8 HMSA10 RG
145
190
16
 
145X190X16 HMSA10 V
25
40
7
ISO 6194; DIN 3760
25X40X7 HMSA10 RG
114.3
139.73
11.13
 
44968
114.3
139.73
11.13
 
44967
6
16
7
ISO 6194; DIN 3760
6X16X7 HMS5 V
66.68
95.28
11.13
 
26298
66.68
95.28
11.13
 
26297
66.68
95.28
11.13
 
26299
85
105
10
 
85X105X10 CRW1 R
50
90
8
 
50X90X8 HMSA10 V
65
80
8
 
65X80X8 CRW1 V
47.62
70.05
7.95
 
18679
65
80
8
 
65X80X8 CRW1 R
70
90
10
ISO 6194; DIN 3760
70X90X10 HMSA10 V
25
40
7
ISO 6194; DIN 3760
25X40X7 HMS5 V
114.3
139.73
9.53
 
44959
73
92
11.13
 
73X92X11 CRWH1 R
25
47
10
 
25X47X10 HMS5 RG
160
190
15
ISO 6194; DIN 3760
160X190X15 HMSA10 RG
22
50
8
 
22X50X8 CRW1 R
42
55
8
ISO 6194; DIN 3760
42X55X8 CRW1 R
27
50.27
6.35
 
10728
42
55
8
ISO 6194; DIN 3760
42X55X8 CRW1 V
14.3
22.23
4.78
 
5522
12
28
7
 
12X28X7 CRW1 R
14.3
22.23
4.78
 
5523
12
28
7
 
12X28X7 CRW1 P
62
11.91
6.45
 
17359
85
100
10
ISO 6194; DIN 3760
85X100X10 HMS5 RG
40
80
10
 
40X80X10 HMS5 RG
40
57
8
 
40X57X8 CRW1 R
72
90
10
ISO 6194; DIN 3760
72X90X10 HMSA10 V
52
68
8
ISO 6194; DIN 3760
52X68X8 HMSA10 V
82
160
15
 
82X160X15 HMSA10 RG
19
30
8
ISO 6194; DIN 3760
19X30X8 HMS5 V
14.3
25.37
6.35
 
5541
190
225
15
ISO 6194; DIN 3760
190X225X15 HMS5 V
14.3
25.37
6.35
 
5542
14.3
25.37
6.35
 
5543
62
120
12
 
62X120X12 HMS5 V
38
48
4
 
38X48X4 HM4 R
130.18
155.6
12.7
 
51240
75
90
7
ISO 6194; DIN 3760
75X90X7 HMS5 RG1
10
19
7
 
10X19X7 HMSA10 V1
130.18
155.6
12.7
 
51243
6
16
5
ISO 6194; DIN 3760
6X16X5 HMSA10 RG
30
52
7
ISO 6194; DIN 3760
30X52X7 HMS5 V
130.18
155.6
12.7
 
51247
95
145
12
ISO 6194; DIN 3760
95X145X12 HMS5 RG
28.58
47.6
6.35
 
11223
31.75
53.98
6.35
 
12551
34.93
66.62
7.95
 
13882
130.18
161.93
12.7
 
51248
28.58
47.6
6.35
 
11225
28.58
47.6
6.35
 
11224
12
22
6
ISO 6194; DIN 3760
12X22X6 HMSA10 RG
19
32
7
ISO 6194; DIN 3760
19X32X7 HMS5 RG
32
42
7
ISO 6194; DIN 3760
32X42X7 HMSA10 RG
65
88
8
 
65X88X8 CRW1 R
34.93
68.22
12.7
 
13892
32
43
7
ISO 6194; DIN 3760
32X43X7 HMSA10 RG
60
95
10
ISO 6194; DIN 3760
60X95X10 HMS5 V
50
85
10
ISO 6194; DIN 3760
50X85X10 HMSA10 RG
105
130
12
DIN 3760
105X130X12 CRW1 V
14
25
5
ISO 6194; DIN 3760
14X25X5 HMSA10 V
130
230
14
 
130X230X14 HMSA10 RG
52
63
8
ISO 6194; DIN 3760
52X63X8 HMSA10 RG
15
40
10
ISO 6194; DIN 3760
15X40X10 HMSA10 V
70
100
10
 
70X100X10 HMS5 V
45
85
10
 
45X85X10 HMS5 V
130.18
158.75
12.7
 
51252
12
22
7
DIN 3760
12X22X7 HMSA10 V
72
95
10
ISO 6194; DIN 3760
72X95X10 HMS5 RG
105
130
12
DIN 3760
105X130X12 CRW1 R
130.18
158.75
12.7
 
51253
12
32
7
ISO 6194; DIN 3760
12X32X7 HMSA10 V
130.18
161.93
12.7
 
51255
50.27
53.98
6.35
 
12565
25.4
40.01
6.35
 
9903
25.4
39.65
6.35
 
9900
25.4
40.01
7.95
 
9907
50.8
101.68
11.13
 
20158
22
40
10
ISO 6194; DIN 3760
22X40X10 HMSA10 RG
190
220
12
 
190X220X12 HMSA10 RG1
58
80
12
ISO 6194; DIN 3760
58X80X12 HMSA10 RG
11.13
21.23
4.78
 
4231
171.45
222.25
12.7
 
67600
25
40
10
ISO 6194; DIN 3760
25X40X10 HMSA10 RG
149.2
174.6
10
 
587091
60
72
8
ISO 6194; DIN 3760
60X72X8 HMS5 RG
34.93
57.15
7.95
 
13869
31.75
52.37
6.35
 
12531
59.13
63.55
6.35
 
13862
18
32
7
ISO 6194; DIN 3760
18X32X7 HMS5 RG
15
26
7
ISO 6194; DIN 3760
15X26X7 HMS5 V
28.58
47.04
7.95
 
11200
31.75
52.37
11.13
 
12530
35
62
8
ISO 6194; DIN 3760
35X62X8 HMS5 RG
62
75
10
 
62X75X10 CRS1 R
130
160
13
 
130X160X13 CRSA1 R
34.92
63.55
7.95
 
13867
31.75
52.37
11
 
12533
34.93
63.55
7.95
 
13865
55
85
8
 
55X85X8 CRW1 R
18
30
7
ISO 6194; DIN 3760
18X30X7 CRW1 V
40
62
10
 
40X62X10 HMA10 R
47
62
8
 
47X62X8 CRW1 R
28
52
7
ISO 6194; DIN 3760
28X52X7 HMS5 V
25.4
41.25
6.35
 
9932
12
37
7
ISO 6194; DIN 3760
12X37X7 HMSA10 RG
130
230
14
 
130X230X14 HMS5 V
28.58
47.6
6.35
 
11218
95
115
12
 
95X115X12 HMS5 V
65
90
10
ISO 6194; DIN 3760
65X90X10 HMSA10 V
130.18
165.1
12.7
 
51276
260
300
20
ISO 6194
260X300X20 HMS5 V
40
58
8
ISO 6194; DIN 3760
40X58X8 HMS5 V
40
65
10
ISO 6194; DIN 3760
40X65X10 HMSA10 V
130.18
168.28
12.7
 
51277
138.13
168.28
12.7
 
54300
119.08
146.08
13
 
46770
36
50
8
 
36X50X8 CRW1 R
14.3
25.37
5.56
 
5569
42.88
69.85
9.53
 
16903
34.93
65.07
9.53
 
13878
16
35
7
DIN 3760
16X35X7 CRW1 R
72
90
10
ISO 6194; DIN 3760
72X90X10 HMS5 V
31.75
53.98
6.35
 
12544
34.93
65.07
9.53
 
13875
35
72
7
 
35X72X7 HMSA10 V
31.75
53.98
6.35
 
12545
34.93
65.07
9.53
 
13876
42.88
69.85
7.95
 
16900
18
30
7
ISO 6194; DIN 3760
18X30X7 CRW1 R
11.13
22.23
6.35
 
4251
50
80
8
 
50X80X8 CRW1 V
58
80
10
ISO 6194; DIN 3760
58X80X10 HMS5 RG
11.13
22.33
4.57
 
4256
14
24
7
DIN 3760
14X24X7 HMSA10 RG
75
100
12
 
75X100X12 HMSA10 V
20
32
6
 
20X32X6 HMS5 V
50
80
8
 
50X80X8 CRW1 R
82
120
13
 
82X120X13 HMS5 V
25
42
6
ISO 6194; DIN 3760
25X42X6 HMSA10 V
82
120
12
ISO 6194; DIN 3760
82X120X12 HMS5 V
45
68
12
ISO 6194; DIN 3760
45X68X12 HMSA10 RG
25.4
41.25
6.35
 
9935
22
47
10
ISO 6194; DIN 3760
22X47X10 HMSA10 V
11.13
22.23
6.35
 
4249
25.4
41.25
6.35
 
9934
60
80
7
ISO 6194; DIN 3760
60X80X7 HMSA10 RG
25.4
41.25
6.35
 
9939
25.4
41.25
6.35
 
9937
34
44
8
ISO 6194; DIN 3760
34X44X8 HMSA10 V
75.31
92.02
6.35
 
20148
100
120
10
 
100X120X10 HMS5 RG
11.13
22.23
9.53
 
4261
45
65
8
ISO 6194; DIN 3760
45X65X8 HMS5 RG
25
37
5
ISO 6194; DIN 3760
25X37X5 HMS5 V
90
110
12
DIN 3760
90X110X12 HMSA10 V
50.8
92.02
11.13
 
20144
22.23
28.58
3.18
 
8620
95
140
12
 
95X140X12 HMSA10 V
22.23
31.75
6.35
 
8621
180
210
15
ISO 6194; DIN 3760
180X210X15 HMSA10 RG
65
85
10
ISO 6194; DIN 3760
65X85X10 HMSA10 RG
190
225
15
ISO 6194; DIN 3760
190X225X15 HMSA10 V
42
60
7
ISO 6194; DIN 3760
42X60X7 HMS5 RG
55
75
10
ISO 6194; DIN 3760
55X75X10 HMS5 RG
12
28
7
ISO 6194; DIN 3760
12X28X7 HMS5 RG
50.8
89.99
11.13
 
20140
72
95
12
 
72X95X12 HMS5 V
22.23
28.58
3.18
 
8619
34.92
63.55
9.5
 
13856
10
19
7
ISO 6194; DIN 3760
10X19X7 HMSA10 RG
25.4
42.82
6.35
 
9960
22.23
31.75
6.35
 
8634
38
62
8
ISO 6194; DIN 3760
38X62X8 HMSA10 V
22.23
31.78
4.78
 
8631
180
200
12
 
180X200X12 CRS1 R
22.23
31.88
4.78
 
8632
41.28
60.3
7.95
 
16091
34
44
8
ISO 6194; DIN 3760
34X44X8 HMS5 V
380
420
20
ISO 6194
380X420X20 HMSA10 V
58
90
8
 
58X90X8 CRW1 R
59.13
60.33
6.35
 
16095
10
26
7
DIN 3760
10X26X7 HMSA10 RG
41.28
60.3
6.35
 
16094
59.13
60.3
6.35
 
16092
30
50
8
ISO 6194; DIN 3760
30X50X8 HMSA10 V
20
47
7
ISO 6194; DIN 3760
20X47X7 HMS5 RG
480
520
20
 
480X520X20 HMS5 V
55
72
10
 
55X72X10 HMS5 V
34
48
8
ISO 6194; DIN 3760
34X48X8 HMSA10 V
10
19
7
ISO 6194; DIN 3760
10X19X7 HMS5 V
107.95
130.2
6.35
 
42380
63
90
10
ISO 6194; DIN 3760
63X90X10 HMS5 RG
22.23
31.78
4.78
 
8627
22.23
31.75
4.78
 
8624
22.23
31.65
4.78
 
8625
50.8
85.62
11.13
 
20125
50.8
85.62
11.13
 
20124
50.8
85.62
11.13
 
20122
44
65
10
ISO 6194; DIN 3760
44X65X10 HMSA10 RG
22.23
33.32
6.35
 
8645
47
72
6
 
47X72X6 HMA85 R
50.8
85.62
11.13
 
20127
36
62
7
ISO 6194; DIN 3760
36X62X7 HMSA10 RG
80
105
10
ISO 6194; DIN 3760
80X105X10 HMSA10 V
50.27
50.29
10.31
 
12506
25
47
10
 
25X47X10 HMSA10 RG
40
62
6
ISO 6194; DIN 3760
40X62X6 HMSA10 V
32
47
8
ISO 6194; DIN 3760
32X47X8 HMSA10 RG
201.63
231.78
12.7
 
79620
50.27
52.37
6.35
 
12508
17
35
7
ISO 6194; DIN 3760
17X35X7 HMSA10 V
32
47
6
ISO 6194; DIN 3760
32X47X6 HMSA10 V
22.23
33.22
6.35
 
8637
25
50
8
 
25X50X8 CRW1 R
25.4
44.5
7.95
 
9967
40
85
8
 
40X85X8 HMSA10 V
68
95
10
 
68X95X10 CRW1 R
25.4
44.5
6.35
 
9982
28
47
7
ISO 6194; DIN 3760
28X47X7 HMSA10 V
25.4
44.5
6.35
 
9983
39.7
60.3
7.95
 
15542
20
52
10
ISO 6194; DIN 3760
20X52X10 HMSA10 RG
39.7
60.3
7.95
 
15540
18
24
3
 
18X24X3 HM4 R
22
35
7
ISO 6194; DIN 3760
22X35X7 HMS5 V
40
56
8
ISO 6194; DIN 3760
40X56X8 HMS5 RG
106.38
146.08
12.7
 
41833
58
80
12
ISO 6194; DIN 3760
58X80X12 HMSA10 V
58.75
85.62
11.13
 
23167
69.85
99.97
11.13
 
27525
58.75
85.7
11.13
 
23169
60
90
9
 
60X90X9 HMS5 V
68
95
10
 
68X95X10 CRW1 V
69.85
100
11.13
 
27526
30
62
7
 
30X62X7 CRW1 R
19
25.4
3.18
 
535909
36.53
52.37
7.95
 
14214
22.23
34.93
6.35
 
8648
22.23
33.22
6.35
 
8649
36.53
52.37
7.95
 
14212
39.7
60.3
6.35
 
15544
22.23
34.93
6.35
 
8646
39.7
60.3
7.95
 
15543
50.8
73.03
12.7
 
19900
30
62
7
 
30X62X7 CRW1 V
39.7
60.3
7.95
 
15549
50
62
7
ISO 6194; DIN 3760
50X62X7 HMS5 RG
45.24
46.43
6.35
 
11191
22.23
34.93
6.35
 
8660
25.4
44.5
6.35
 
9997
25.4
44.5
6.35
 
9998
28.58
47.04
7.95
 
11197
25
40
8
ISO 6194; DIN 3760
25X40X8 HMSA10 V
25.4
44.5
6.35
 
9995
22.23
34.93
6.35
 
8665
66.68
92.02
9.53
 
26204
45
62
8
ISO 6194; DIN 3760
45X62X8 HMSA10 V
69.85
101.68
9.53
 
27539
66.68
92.02
11.13
 
26209
66.68
92.02
11.13
 
26208
38
60
10
ISO 6194; DIN 3760
38X60X10 HMSA10 V
10
30
7
 
10X30X7 HMS5 V
80
125
12
 
80X125X12 HMSA10 V
36.53
53.98
7.95
 
14225
40.08
61.16
7.95
 
15557
36.53
53.98
7.95
 
14223
15
25
6
ISO 6194; DIN 3760
15X25X6 HMSA10 RG
95
125
12
DIN 3760
95X125X12 HMSA10 V
18
30
7
ISO 6194; DIN 3760
18X30X7 HMSA10 V
22.23
34.93
4.78
 
8677
28.58
45.24
6.35
 
11161
75
105
10
 
75X105X10 HMSA10 V
45.24
11.91
6.73
 
11164
100
120
12
DIN 3760
100X120X12 HMSA10 RG
35
52
10
ISO 6194; DIN 3760
35X52X10 HMSA10 RG
55
80
10
 
55X80X10 HMS5 V
52
65
8
ISO 6194; DIN 3760
52X65X8 HMS5 RG
50
70
10
ISO 6194; DIN 3760
50X70X10 HMSA10 V
480
520
20
 
480X520X20 HMSA10 RG
42.88
68.99
7.95
 
16854
39.7
57.15
7.95
 
15522
120
150
12
ISO 6194; DIN 3760
120X150X12 HMS5 V
42
66
10
ISO 6194; DIN 3760
42X66X10 HMS5 RG
60
80
10
ISO 6194; DIN 3760
60X80X10 HMSA10 RG
28.58
46.43
6.35
 
11171
28.58
46.43
6.35
 
11170
28.58
46.43
6.35
 
11172
39.7
56.82
7.37
 
15530
28.58
46.43
6.35
 
11175
89
105.99
8.99
 
35120
69.85
114.3
11.91
 
28848
60
80
7
ISO 6194; DIN 3760
60X80X7 HMS5 V
60
90
8
 
60X90X8 CRW1 R
36.53
50.8
3.18
 
14209
27
38.4
6.5
 
532866
57
92
11
 
57X92X11 CRWH1 R
58.75
85.09
11.13
 
23152
73.03
110.01
11.13
 
28841
74
100
13
 
74X100X13 CRSH1 R
39.7
57.15
6.35
 
15532
52
85
10
ISO 6194; DIN 3760
52X85X10 HMSA10 RG
55
100
12
ISO 6194; DIN 3760
55X100X12 HMS5 V
73.03
104.78
9.53
 
28817
10
24
7
ISO 6194; DIN 3760
10X24X7 HMSA10 V
40
80
12
ISO 6194; DIN 3760
40X80X12 HMSA10 RG
22.23
38.02
7.95
 
8694
42
65
12
ISO 6194; DIN 3760
42X65X12 HMS5 V
100
120
10
ISO 6194; DIN 3760
100X120X10 HMSA10 RG
50.8
81
11.91
 
20098
88.9
146.08
14.3
 
35111
22.23
36.5
6.35
 
8691
85
105
12
ISO 6194; DIN 3760
85X105X12 HMSA10 RG
22.23
36.5
6.35
 
8690
39.7
52.37
6.35
 
15508
90
115
12
ISO 6194; DIN 3760
90X115X12 HMS5 RG
148
170
15
ISO 6194; DIN 3760
148X170X15 HMSA10 RG
28.58
44.5
6.35
 
11144
20
30
7
DIN 3760
20X30X7 CRS1 V
39.7
52.37
6.35
 
15506
110
150
12
ISO 6194; DIN 3760
110X150X12 HMS5 V
70
130
10
 
70X130X10 HMSA10 V
85
130
10
 
85X130X10 HMSA10 V
140
230
15
 
140X230X15 HMSA10 V
31.75
50.8
11.13
 
12483
28.58
44.45
6.35
 
11150
14
25
5
ISO 6194; DIN 3760
14X25X5 HMS5 V
50.27
50.8
6.35
 
12481
30
47
8
ISO 6194; DIN 3760
30X47X8 HMSA10 RG
200
310
18
 
200X310X18 HMS5 V
50
110
10
 
50X110X10 HMS5 RG
55
78
12
ISO 6194; DIN 3760
55X78X12 HMSA10 V
39.7
53.98
7.95
 
15518
8
22
7
ISO 6194; DIN 3760
8X22X7 HMSA10 V
22
42
10
ISO 6194; DIN 3760
22X42X10 HMS5 RG
55
68
8
ISO 6194; DIN 3760
55X68X8 HMS5 V
42.88
68.22
7.95
 
16842
40.08
52.88
6.35
 
15510
39.7
53.98
7.95
 
15517
36
58
10
ISO 6194; DIN 3760
36X58X10 HMSA10 V
266.7
298.45
15.88
 
105010
50.8
80.01
9.53
 
20079
75.31
79.96
6.35
 
20078
140
250
15
 
140X250X15 HMS5 V
28
47
10
ISO 6194; DIN 3760
28X47X10 HMSA10 V
45
68
10
ISO 6194; DIN 3760
45X68X10 HMSA10 RG
42.88
67.31
7.37
 
16818
42.88
66.62
12.7
 
16817
65
100
12
 
65X100X12 HMS5 V
42.88
66.62
12.7
 
16816
50
68
7
ISO 6194; DIN 3760
50X68X7 HMS5 V
50
68
7
ISO 6194; DIN 3760
50X68X7 HMSA10 RG
40
58
10
ISO 6194; DIN 3760
40X58X10 HMSA10 V
28.58
41.25
6.35
 
11124
120
180
15
 
120X180X15 HMSA10 RG
28.58
41.25
6.35
 
11123
31.75
50.8
6.35
 
12458
50.8
79.38
9.53
 
20070
480
520
20
 
480X520X20 HMS5 RG
42.88
66.62
7.95
 
16814
31.75
50.8
6.35
 
12456
27
43
7
ISO 6194; DIN 3760
27X43X7 HMSA10 RG
36
62
8
 
36X62X8 CRW1 R
60
85
8
ISO 6194; DIN 3760
60X85X8 HMSA10 RG
28.58
41.25
6.35
 
11130
73.03
101.68
6.35
 
28800
200
240
15
 
200X240X15 HMS5 RG
61.93
89.99
11.13
 
24445
38
55
8
ISO 6194; DIN 3760
38X55X8 HMS5 V
20
40
10
ISO 6194; DIN 3760
20X40X10 HMS5 RG
100
120
10
ISO 6194; DIN 3760
100X120X10 HMS5 V
38
62
7
DIN 3760
38X62X7 HMSA10 RG
30
40
4
 
30X40X4 HM4 R
28.58
41.25
6.35
 
11133
59.13
61.9
6.35
 
13796
34.93
61.9
6.35
 
13797
42
62
7
ISO 6194; DIN 3760
42X62X7 HMS5 RG
28.58
41.25
6.35
 
11134
28.58
44.02
9.53
 
11137
28.58
41.3
6.35
 
11139
28.58
44.5
6.35
 
11138
47.63
69.85
7.95
 
18652
20
37
7
 
20X37X7 HMS5 RG
45
75
8
 
45X75X8 CRW1 R
17
28
7
ISO 6194; DIN 3760
17X28X7 HMSA10 V
72
95
12
 
72X95X12 HMSA10 RG
44.45
62
9.53
 
17320
52
72
10
 
52X72X10 HMS5 V
8
18
5
ISO 6194; DIN 3760
8X18X5 HMSA10 V
85
100
9
 
85X100X9 HMS5 RG
45
75
8
 
45X75X8 CRW1 V
35
80
8
 
35X80X8 CRW1 R
62
90
10
ISO 6194; DIN 3760
62X90X10 HMSA10 RG
70
90
10
ISO 6194; DIN 3760
70X90X10 CRW1 V
120
140
13
 
120X140X13 HMSA10 RG
20
40
10
ISO 6194; DIN 3760
20X40X10 HMSA10 V
28
35
6
 
28X35X6 HM102 R
47
90
10
 
47X90X10 HMS5 V
47.63
69.85
7.95
 
18657
47.63
69.85
7.95
 
18658
47.63
69.85
6.35
 
18659
50.8
76.2
7.95
 
19995
47.63
69.85
7.95
 
18666
234.95
323.85
31.75
 
92574
50.8
76.2
7.95
 
19993
50.8
76.2
7.95
 
19992
30
47
7
ISO 6194; DIN 3760
30X47X7 HMSA10 V
70
120
10
 
70X120X10 HMSA10 RG
74.63
101.68
11.13
 
29316
65
120
10
 
65X120X10 HMS5 RG
18
30
6
ISO 6194; DIN 3760
18X30X6 HMS5 RG
60
90
9
 
60X90X9 HMS5 RG
20
30
7
 
20X30X7 HMSA10 V
234.95
323.85
15.88
 
92570
27
47.6
6.35
 
10700
66.68
95.28
9.53
 
26284
9.53
28.55
6.35
 
3806
9.53
28.55
9.53
 
3807
20
47
7
ISO 6194; DIN 3760
20X47X7 HMSA10 V
66.68
95.28
18.16
 
26289
42
72
10
ISO 6194; DIN 3760
42X72X10 HMS5 RG
48
72
10
ISO 6194; DIN 3760
48X72X10 HMS5 V
130
160
12
ISO 6194; DIN 3760
130X160X12 CRW1 V
130
160
12
ISO 6194; DIN 3760
130X160X12 CRW1 R
32
44
7
ISO 6194; DIN 3760
32X44X7 HMSA10 V
100
150
12
ISO 6194; DIN 3760
100X150X12 HMS5 V
38
58
10
ISO 6194; DIN 3760
38X58X10 HMSA10 RG
47.57
68.99
7.14
 
18630
260
300
20
ISO 6194
260X300X20 HMSA10 RG
114.3
136.55
11.13
 
44920
32
47
7
DIN 3760
32X47X7 HMS5 V
114.3
136.55
11.13
 
44926
266.7
317.5
15.88
 
105051
53.19
69.04
9.12
 
20952
25
37
7
ISO 6194; DIN 3760
25X37X7 HMSA10 V
70
110
10
 
70X110X10 HMS5 V
22
40
7
ISO 6194; DIN 3760
22X40X7 HMS5 RG
60
80
8
ISO 6194; DIN 3760
60X80X8 HMS5 RG
60
85
10
ISO 6194; DIN 3760
60X85X10 HMS5 V
50.8
76.12
9.53
 
19969
10
25
7
ISO 6194; DIN 3760
10X25X7 HMS5 RG
75.31
76.12
6.35
 
19965
45
68
7
ISO 6194; DIN 3760
45X68X7 HMSA10 RG
44.45
61.9
6.35
 
17310
36.53
60.3
7.95
 
14282
36.53
60.3
7.95
 
14285
36
62
7
ISO 6194; DIN 3760
36X62X7 HMSA10 V
18
30
6
ISO 6194; DIN 3760
18X30X6 HMSA10 RG
50.8
76.12
9.53
 
19970
38
62
10
ISO 6194; DIN 3760
38X62X10 HMSA10 RG
14
24
7
DIN 3760
14X24X7 HMSA10 V
114.3
133.38
11.13
 
44917
60
90
8
ISO 6194; DIN 3760
60X90X8 HMSA10 V
114.3
133.38
11.13
 
44913
66.68
92.02
6.35
 
26260
44.45
62
7.95
 
17315
51
81
9.53
 
51X81X10 CRWHA1 R
50.8
76.12
9.53
 
19979
50.8
75.31
7.95
 
19940
96.85
133.38
11.91
 
38220
100
130
12
DIN 3760
100X130X12 HMSA10 V
27
43
7
ISO 6194; DIN 3760
27X43X7 HMS5 RG
66.68
92.02
9.53
 
26238
66.68
92.02
9.53
 
26237
60
110
10
ISO 6194; DIN 3760
60X110X10 HMS5 V
110
135
12
 
110X135X12 CRW1 V
100
160
14
ISO 6194; DIN 3760
100X160X14 HMSA10 RG
118
150
12
ISO 6194; DIN 3760
118X150X12 HMS5 V
30
46
7
ISO 6194; DIN 3760
30X46X7 HMS5 V
69.85
101.68
11.13
 
27565
120
140
12
 
120X140X12 CRWA1 R
36.53
57.15
7.95
 
14259
36.53
57.15
6.35
 
14257
35
58
10
ISO 6194; DIN 3760
35X58X10 HMSA10 V
55
85
10
ISO 6194; DIN 3760
55X85X10 HMSA10 V
30
47
6
ISO 6194; DIN 3760
30X47X6 HMSA10 RG
40
68
10
ISO 6194; DIN 3760
40X68X10 HMS5 RG
14
30
7
DIN 3760
14X30X7 HMSA10 V
25
35
6
ISO 6194; DIN 3760
25X35X6 HMSA10 V
65
140
12
 
65X140X12 HMS5 RG
36.53
57.15
7.95
 
14262
39.7
61.9
7.95
 
15592
36.53
57.15
7.95
 
14260
32
72
7
ISO 6194; DIN 3760
32X72X7 HMSA10 RG
38
60
10
ISO 6194; DIN 3760
38X60X10 HMS5 V
69.85
104.78
14.3
 
27577
80
100
12
 
80X100X12 HMSA10 V
26
37
7
ISO 6194; DIN 3760
26X37X7 HMS5 V
6.35
19.02
6.35
 
2514
69.85
104.78
11.13
 
27576
40
62
6
ISO 6194; DIN 3760
40X62X6 HMS5 V
60
110
8
ISO 6194; DIN 3760
60X110X8 HMSA10 RG
68
90
10
ISO 6194; DIN 3760
68X90X10 HMSA10 V
40
52
8
DIN 3760
40X52X8 HMS5 RG
24
47
7
ISO 6194; DIN 3760
24X47X7 HMSA10 V
43
62
8
ISO 6194; DIN 3760
43X62X8 HMS5 RG
35
50
10
ISO 6194; DIN 3760
35X50X10 HMS5 V
40
52
8
DIN 3760
40X52X8 HMSA10 RG
47.63
68.22
7.95
 
18626
30
62
10
ISO 6194; DIN 3760
30X62X10 HMSA10 V
35
50
7
DIN 3760
35X50X7 HMS5 V
56
75
8
 
56X75X8 CRW1 R
82
160
15
ISO 6194; DIN 3760
82X160X15 HMS5 V
37
50
6
ISO 6194; DIN 3760
37X50X6 HMSA10 V
95
125
13
 
95X125X13 HMSA10 RG
110
130
13
 
110X130X13 HMS5 RG
58.75
88.9
7.95
 
23184
30
50
7
ISO 6194; DIN 3760
30X50X7 HMSA10 RG
180
215
15
ISO 6194; DIN 3760
180X215X15 HMS5 RG
18
40
7
ISO 6194; DIN 3760
18X40X7 HMS5 RG
66.68
92.02
11.13
 
26211
69.85
101.68
11.13
 
27541
62
90
12
 
62X90X12 HMSA10 RG
10
30
7
 
10X30X7 HMSA10 V
85
115
12
ISO 6194; DIN 3760
85X115X12 HMS5 RG
50.8
73.15
9.53
 
19922
25
47
10
 
25X47X10 CRSA1 V
115
145
12
ISO 6194; DIN 3760
115X145X12 HMS5 RG
42
65
12
ISO 6194; DIN 3760
42X65X12 HMSA10 RG
50.8
73.15
9.53
 
19923
26
34
4
 
26X34X4 HM4 R
51
65
7
 
51X65X7 CRWA1 R
15
32
7
ISO 6194; DIN 3760
15X32X7 HMS5 RG
66.68
92.02
9.53
 
26220
42
72
8
 
42X72X8 CRW1 V
36.53
57.15
7.95
 
14247
42
72
8
 
42X72X8 CRW1 R
120
160
12
ISO 6194; DIN 3760
120X160X12 HMSA10 RG
75.31
12.7
6.99
 
19938
52
63
8
ISO 6194; DIN 3760
52X63X8 HMS5 RG
65
85
8
 
65X85X8 HMS5 RG
30
37
4
 
30X37X4 HM4 R
49.23
66.62
7.95
 
19227
49.23
66.62
7.95
 
19226
49.23
63.55
9.53
 
19220
22
35
7
ISO 6194; DIN 3760
22X35X7 HMSA10 RG
90
140
12
 
90X140X12 CRWA1 R
58.34
79.96
9.12
 
22870
230
260
15
DIN 3760
230X260X15 HMS5 V
20
36
7
 
20X36X7 CRW1 V
148
170
15
ISO 6194; DIN 3760
148X170X15 HMSA10 V
15
40
7
 
15X40X7 HMS5 RG
28
35
4
 
28X35X4 HM4 R
34.93
72.01
7.95
 
13925
88.9
111.15
9.53
 
34866
35
72.01
7.95
 
13926
18
47
10
ISO 6194; DIN 3760
18X47X10 HMSA10 V
8
24
7
ISO 6194; DIN 3760
8X24X7 HMS5 RG
130
160
15
ISO 6194; DIN 3760
130X160X15 HMSA10 V
71.45
101.68
11.13
 
28175
34.93
73.03
7.95
 
13929
19
42
6
 
19X42X6 HMS5 RG
89
111.2
9.52
 
34861
15.88
31.75
6.35
 
6909
88.9
111.15
9.53
 
34860
30
52
8
ISO 6194; DIN 3760
30X52X8 HMS5 V
30
55
10
ISO 6194; DIN 3760
30X55X10 HMSA10 V
146.05
171.48
12.7
 
57509
62
80
10
ISO 6194; DIN 3760
62X80X10 HMSA10 V
49.23
66.62
7.95
 
19229
146.05
168.28
12.7
 
57505
88.9
111.15
11
 
34869
146.05
168.28
12.7
 
57506
8
12
3
 
8X12X3 HM4 R
88.9
111.15
11.13
 
34868
15.88
28.55
6.35
 
6904
34.93
72.01
7.95
 
13920
88.9
111.15
11.13
 
34867
15.88
28.55
6.35
 
6903
49.23
68.22
7.95
 
19236
107.95
136.55
11.13
 
42475
60
80
10
ISO 6194; DIN 3760
60X80X10 HMS5 V
49.23
68.22
7.95
 
19237
32
47
6
ISO 6194; DIN 3760
32X47X6 HMS5 RG
49.23
68.22
7.95
 
19234
70
90
10
ISO 6194; DIN 3760
70X90X10 HMS5 RG
38
52
8
 
38X52X8 HMS5 V
107.95
136.47
11.13
 
42474
25
52
8
ISO 6194; DIN 3760
25X52X8 HMS5 V
134.95
165.1
12.7
 
53151
34.93
79.38
12.7
 
13936
20
36
7
 
20X36X7 CRW1 R
34.93
76.2
12.7
 
13937
15.88
31.75
6.35
 
6916
34.93
85.09
11.91
 
13934
31.75
59.13
12.7
 
12609
146.05
171.45
12.7
 
57510
70
90
10
 
70X90X10 HMSA10 RG
480
520
20
 
480X520X20 HMSA10 V
107.95
133.38
6.35
 
42470
88.9
107.92
11.13
 
34857
17.48
34.93
3.18
 
6915
138
152
12
 
138X152X12 CRSA1 R
146.05
174.65
14.3
 
57519
25
52
10
ISO 6194; DIN 3760
25X52X10 HMS5 RG
58
72
8
 
58X72X8 CRW1 S
20
31
7
 
20X31X7 CRW1 R
58
72
8
 
58X72X8 CRW1 R
280
320
20
ISO 6194
280X320X20 HMSA10 RG
32
80
7
ISO 6194; DIN 3760
32X80X7 HMS5 RG
45
65
10
ISO 6194; DIN 3760
45X65X10 HMS5 V
80
115
12
 
80X115X12 HMS5 RG
30
58
8
 
30X58X8 CRWA1 R
146.05
177.8
12.7
 
57523
17
47
10
ISO 6194; DIN 3760
17X47X10 HMSA10 RG
55
100
10
 
55X100X10 HMSA10 RG
16
32
7
ISO 6194; DIN 3760
16X32X7 HMS5 V
88.9
101.68
6.35
 
34840
146.05
177.8
12.7
 
57521
34.93
69.85
12.7
 
13906
146.05
171.45
12.7
 
57522
35
48
8
ISO 6194; DIN 3760
35x48x8 HMSA10 RG
17.48
34.93
6.35
 
6920
42
56
8
 
42X56X8 CRW1 R
20
47
10
ISO 6194; DIN 3760
20X47X10 HMSA10 RG
88.9
104.78
6.35
 
34848
34.93
68.99
7.95
 
13900
70
110
13
 
70X110X13 HMS5 V
22
40
7
ISO 6194; DIN 3760
22X40X7 HMSA10 RG
15.88
31.75
6.35
 
6925
49.23
67.95
6.35
 
19213
38
68
8
 
38X68X8 CRW1 R
49.23
61.26
7.95
 
19215
49.23
61.9
6.35
 
19210
104.78
126.97
11.13
 
41125
36
68
8
 
36X68X8 CRW1 R
49.23
61.9
6.35
 
19212
49.23
65.1
7.95
 
19211
28
38
8
ISO 6194; DIN 3760
28X38X8 HMSA10 RG
104.78
126.97
11.13
 
41126
54.48
80.98
11.91
 
21538
41.28
62
7.95
 
16180
45
75
7
 
45X75X7 HMS5 RG
50
72
8
ISO 6194; DIN 3760
50X72X8 CRW1 V
34.93
71.42
9.53
 
13912
85
150
12
 
85X150X12 HMSA10 V
40
55
7
DIN 3760
40X55X7 HMSA10 V
34.93
72.01
7.95
 
13918
20
35
10
ISO 6194; DIN 3760
20X35X10 HMSA10 RG
50
72
8
ISO 6194; DIN 3760
50X72X8 CRW1 R
52
72
8
 
52X72X8 CRW1 V
146.05
177.8
12.7
 
57531
85
130
12
 
85x130x12 HMSA10 V
59.13
72.01
15.09
 
13916
52
72
8
 
52X72X8 CRW1 R
145
175
15
DIN 3760
145X175X15 HMSA10 V
17.48
38.07
6.35
 
6935
88.9
101.6
7.62
 
34835
14.07
25.37
6.35
 
5605
49.23
63.55
7.14
 
19219
14.3
25.37
6.35
 
5606
40
60
8
 
40X60X8 HMSA10 V
119.08
146.08
13
 
46800
65.07
68.99
6.35
 
17488
30
42
8
ISO 6194; DIN 3760
30X42X8 HMS5 RG
47
72
8
 
47X72X8 CRW1 R
44.45
68.22
7.95
 
17484
111.13
152.43
12.7
 
43771
44.45
69.04
7.47
 
17485
280
320
20
ISO 6194
280X320X20 HMS5 V
40
90
12
ISO 6194; DIN 3760
40X90X12 HMS5 RG
40
80
8
 
40X80X8 HMSA10 V
65
85
8
 
65X85X8 HMSA10 V
16
22
4
 
16X22X4 HM4 R
70
90
7
 
70X90X7 HMS5 V1
95
110
10
 
95X110X10 HMSA10 RG
17
40
7
ISO 6194; DIN 3760
17X40X7 HMS5 RG
45
65
10
ISO 6194; DIN 3760
45X65X10 HMSA10 RG
74.63
114.33
11.13
 
29465
25
42
10
ISO 6194; DIN 3760
25X42X10 HMSA10 V
62
80
10
ISO 6194; DIN 3760
62X80X10 HMS5 V
107.95
133.38
11.13
 
42433
55
78
12
ISO 6194; DIN 3760
55X78X12 HMSA10 RG
15
30
7
ISO 6194; DIN 3760
15X30X7 HMSA10 RG
22
47
8
 
22X47X8 CRW1 R
30
45
7
ISO 6194; DIN 3760
30X45X7 HMS5 RG
59.13
61.9
6.35
 
16168
30
50
7
ISO 6194; DIN 3760
30X50X7 HMSA10 V
27
37
7
ISO 6194; DIN 3760
27X37X7 HMS5 V
36
62
7
ISO 6194; DIN 3760
36X62X7 HMS5 RG
28
47
8
 
28X47X8 CRW1 R
20
26
4
 
20X26X4 HM4 R
30
47
6
ISO 6194; DIN 3760
30X47X6 HMS5 RG
42
53
7
 
42X53X7 HMS5 V
111.13
146.08
11.13
 
43751
107.95
133.38
9.53
 
42422
65.07
66.62
6.35
 
17461
55