Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

SKF piegādā kalnrūpniecības iekārtai paredzētu astoņas tonnas smagu gultni

  • Stāsts

    2016 oktobris 07, 10:00 CET

    Uzņēmuma SKF lielākais jebkad izgatavotais ISO izmēru sfēriskais rullīšu gultnis

    Gēteborga, Zviedrija, 2016. gada 7. oktobris SKF ir izgatavojis un piegādājis uzņēmuma vēsturē lielāko jebkad ražoto sfērisko rullīšu gultni (urbuma diametrs — 1,25 metri), kas tiks izmantots kalnrūpniecības nozarē. Gultnis tika izgatavots SKF rūpnīcā Gēteborgā, Zviedrijā.

    “SKF ir pasaules vadošais sfērisko rullīšu gultņu ražotājs, un uzņēmums ražo jebkāda izmēra un sērijas gultņus  — no vismazākajiem gultņiem, kuru urbuma diametrs ir 20 mm, līdz šim liela izmēra gultnim, kura svars sasniedz gandrīz astoņas tonnas,” informē SKF pašiestates rullīšu gultņu izstrādājumu līnijas vadītāja Petra Öberg Gustafsson.

    Gultnis ir aprīkots ar SKF SensorMount — unikālu sistēmu, kas mēra gultņa faktisko montāžas izmēru uz vārpstas. Tādējādi tiek novērsts nepareizas montāžas risks — bieži sastopama problēma liela izmēra gultņiem. Gultņa svars ir 7780 kg. Katrs tā rullītis sver 42 kg.

    Šis ir uzlabotās SKF Explorer klases gultnis, tam piemīt paaugstināta nodilumizturība, ko nodrošina patentētais materiāla termoapstrādes process, kas nepietiekamas eļļošanas un palielināta piesārņojuma apstākļos izmantota gultņa kalpošanas laiku paildzina gandrīz divas reizes.

    Gultņa izgatavošanai SKF tika izvēlēts, jo uzņēmumam ir pieredze tehnisko risinājumu inženierijā un atbalsta sniegšanā, kā arī zināšanas un pieredze liela izmēra rūpniecisko gultņu ražošanā.

    Gēteborgas rūpnīcas projektu vadītājs Daniel Ortega stāsta: “Lai izgatavotu optimālu 241/1250 gultni, kas ir īpaši piemērots lietojumam kalnrūpniecības nozarē, mēs strādājām ciešā sadarbībā ar klientu. Šīs iekārtas darbojas ekstremālos ekspluatācijas apstākļos, un tas ir īpašs izaicinājums, ja raugāmies no gultņa kalpošanas laika viedokļa.”

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums:
    Sabiedrisko attiecību daļa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    Uzņēmums SKF ir pasaulē vadošais gultņu, blīvslēgu, elektromehānisko pārvadu, eļļošanas sistēmu piegādātājs un inženiertehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumu (tostarp tehniskā atbalsta, apkopes un drošuma pakalpojumu) sniedzējs. SKF ir pārstāvēts vairāk nekā 130 valstīs, un to pārstāv aptuveni 17 000 izplatītāju visā pasaulē. 2015. gadā apgrozījums bija 75 997 miljoni Zviedrijas kronu un uzņēmumā strādāja 46 635 darbinieki. www.skf.com

    ® SKF un SensorMount ir reģistrētas SKF Group preču zīmes.

  • Attēls

Lejupielādēt preses komplektu

Preses komplekts (22.6 MB)

SKF logo