Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ultraskaņas noplūžu detektors

Ātra un viegla noplūžu identificēšana

Ultraskaņas noplūžu detektors TMSU 1
SKF ultraskaņas noplūžu detektors
SKF ultraskaņas noplūžu detektors TMSU 1 ir viegli lietojams, augstas kvalitātes, jutīgs instruments, kas ļauj noteikt gaisa noplūdes, izmantojot ultraskaņu. Noplūdes ko izraisa no augstas spiediena uz zema spiediena vidi plūstošas vielas rada turbulenci. Turbulence rada augstfrekvences skaņu (sauktas par ultraskaņu), kuras var noteikt ar gaisa noplūžu detektoru TMSU 1. Sensorā esošais jutīgais pjezokristāls ļauj operatoram ātri identificēt skaļāko punktu, tādējādi palīdzot noteikt noplūdes vietu.

SKF detektora TMSU 1 komplektācijā ir iekļauts ultraskaņas gaisa noplūžu detektors, austiņas, gumijas sprausla un baterijas, un tie visi ir ievietoti izturīgā koferī.
  • Vieglā un kompaktā konstrukcija atvieglo lietošanu ar vienu roku.
  • Viegli un ērti lietojams bez īpašas apmācības.
  • Ļoti uzticams un palīdz precīzi noteikt noplūdes vietu
  • Noderīgs instruments iekārtu ilgtspējības uzlabošanai.
  • Nosakot un novēršot gaisa noplūdes, tiek būtiski samazināts enerģijas patēriņš
  • Pie lokanas caurules piestiprinātais sensors palīdz piekļūt grūti pieejamām vietām
  • Izcilās kvalitātes austiņas nodrošina optimālu skaņas kvalitāti pat ļoti trokšņainā vidē, kā arī nodrošina trokšņa slāpēšanu. 
  • Plašais darba temperatūras diapazons ļauj lietot ierīci dažādās rūpnieciskajās vidēs.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TMSU 1
Apraksts
Ultraskaņas noplūžu detektors
Pastiprinājums
7 līmeņi: 20, 30, 40, 50, 60,
70 un 80 dB
Ultraskaņas sensors
Atvērts sensors ar 16 mm
diametru

(19 mm ārējais Ø),
centrālā frekvence 40 kHz
Noteiktās frekvences
38,4 kHz, ± 2 kHz (–3 dB)
Barošana
Divas 1,5 V AA sārma baterijas

Var lietot arī lādējamās
baterijas, tomēr lietošanas
laiks būs īsāks
Akumulatora darbības ilgums 
Parasti 20 stundas
Izmēri
Korpuss: 170 x 42 x 31 mm


Lokanās caurules garums:
400 mm
Korpusa izmēri530 x 110 x 360 mm
Svars
412 g ar baterijām
Darba temperatūras diapazons
No –10 līdz 50 ºC
SKF logo