Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400 (CMIN 400-K)

Viegla augstfrekvences skaņu noteikšana

Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400 (CMIN 400-K)
Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400 nodrošina strādājošu iekārtu, kā arī noplūžu un elektrisko izlāžu radīto augstfrekvences skaņu noteikšanu. Izmantojot heterodinēšanas(demodulēšanas) procesu, šie signāli tiek elektroniski pārveidoti par atskaņojamiem signāliem, lai lietotājs varētu dzirdēt šis skaņas austiņās un redzēt to intensitātes kāpumu mērinstrumenta mērskalā.
  • Nodrošina spiediena un vakuuma, tostarp saspiesta gaisa, noplūžu noteikšanu
  • Ļauj ātri un precīzi veikt vārstu pārbaudi un identificēt tvaika noplūdes
  • Ļauj noteikt elektriskās izlādes loku veidošanos, izlādi pa izolatoru elektroierīcēs
  • Piemērota gultņu, sūkņu, motoru un kompresoru pārbaudei
  • Frekvenču raksturlīkne: No 20 līdz 100 kHz (centrālā frekvence no 38 līdz 42 kHz) 
  • Indikators: 10 segmentu LED joslu skala (sarkanā krāsā).
Tehniskie dati
Apzīmējums
CMIN 400-K
Apraksts
Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400
Frekvenču raksturlīkne
No 20 līdz 100 kHz (centrālā frekvence no 38 līdz 42 kHz)
Indikators:
10 segmentu LED joslu diagramma
Jutības iestatījums
8 precīzas slāpēšanas pozīcijas
Barošana
9 V sārma baterija
Austiņas
Vieglas monofoniskas austiņas ar divām uzlikām, porolona apdari un vadu, pretestība:16 Ω
Reaģēšanas laiks
300 m/s
Apkārtējās temperatūras diapazons darba vidē
No 0 līdz 50 °C
Relatīvais mitrums
No 10 līdz 95% bez kondensāta līdz 30 °C temperatūrā
Izmēri
203 x 50 x 133 mm
Svars
320 g
SKF logo