Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Vienkāršotās stāvokļa uzraudzības komplekts

Nepieciešamo mērinstrumentu komplekts

Vienkāršotās stāvokļa uzraudzības komplekts
SKF vienkāršotās stāvokļa uzraudzības instrumentu komplekts CMAK 400-ML ļauj apkopes, ekspluatācijas, uzticamības un diagnostikas nodaļu darbiniekiem viegli uzraudzīt iekārtu stāvokli.

Īpašības
  • Vispārējā iekārtas stāvokļa novērtēšana
  • Gultņu, sūkņu, motoru, kompresoru un citu līdzīgu ierīču pārbaude

Vairāku iekārtas stāvokļa parametru novērtēšana, izmantojot SKF vienkāršotās stāvokļa uzraudzības komplektā iekļautos instrumentus

SKF MCA vibrotausts
SKF MCA vibrotausts nodrošina iekārtas vibrāciju signālu un temperatūras vienlaicīgu mērīšanu, lai norādītu iekārtas un gultņu stāvokli.

SKF MCA taustam paredzētais SKF ārējā sensora komplekts
Ar magnētu aprīkotais ārējais vibrāciju sensors ļauj ērti veikt grūti pieejamu virsmu mērījumus un nodrošina daudz atkārtojamākus un precīzākus mērījumu rezultātus.

SKF infrasarkano staru termometrs
Darbam smagos apstākļos paredzētais SKF infrasarkano staru termometrs ir ar divu lāzeru tēmekli aprīkots bezkontakta instruments mērījumu veikšanai no liela attāluma.

Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400
Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400 nodrošina strādājošu iekārtu, dažādu noplūžu un elektrisko izlāžu radīto augstfrekvences skaņu noteikšanu un padara tās dzirdamas. SKF vienkāršotās stāvokļa uzraudzības komplektā ir iekļauti visi ultraskaņas zondes SKF Inspector 400 komplektā iekļautie piederumi.

Koferis pārnēsāšanai
Instrumenti ir ievietoti vieglā, izturīgā alumīnija koferī, kas ir piemērots lietošanai rūpnieciskās vidēs.
Svars: 2,6 kg (tikai koferis)
Izmēri (G x P x Dz): 450 x 330 x 150 mm.

Informācija par pasūtīšanu
ApzīmējumsCMAK 400-ML
komplektācijā iekļautās sastāvdaļas 
SKF MCA vibrotausts CMAS 100-SL 
MCA tausta ārējā sensors CMAC 112-K 
SKF infrasarkanā starojuma termometrs CMSS 3000-SL 
Ultraskaņas zonde SKF Inspector 400 CMIN 400-K 
SKF logo