Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Gultņojumu novērtēšanas komplekts

Mērinstrumentu komplekts lietošanai dažādās nozarēs

Gultņu novērtēšanas komplekts

Vienkāršotās gultņu novērtēšanas SKF komplekts ļauj apkopes, ekspluatācijas, uzticamības un diagnostikas nodaļu darbiniekiem viegli novērtēt gultņu stāvokli.


Īpašības

  • Gultņu un smērvielu stāvokļa pārbaude
  • Vispārējā iekārtas stāvokļa novērtēšana

Vairāku iekārtas stāvokļa parametru novērtēšana, izmantojot SKF gultņu novērtēšanas komplektā iekļautos instrumentus

SKF MCA vibrotausts
SKF MCA vibrotausts nodrošina iekārtas vibrāciju signālu un temperatūras vienlaicīgu mērīšanu, lai norādītu iekārtas un gultņu stāvokli.

SKF infrasarkano staru termometrs
Darbam smagos apstākļos paredzētais SKF infrasarkano staru termometrs ir ar divu lāzeru tēmekli aprīkots bezkontakta instruments mērījumu veikšanai no liela attāluma.

SKF eļļas pārbaudes kontrolierīce
SKF eļļas pārbaudes kontrolierīce ļauj noteikt smērvielas sadalīšanās un piesārņojuma līmeni, kā arī pārmērīgu mehānisko nodilumu un eļļas eļļošanas īpašību zudumu.

Koferis pārnēsāšanai
Instrumenti ir ievietoti vieglā, izturīgā alumīnija koferī, kas ir piemērots lietošanai rūpnieciskā vidē.
Svars: 2,6 kg (tikai koferis)
Izmēri (G x P x A) 450 x 330 x 150 mm.

Informācija par pasūtīšanu 
ApzīmējumsCMAK 300-SL
komplektācijā iekļautās sastāvdaļas 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
SKF Infrared Thermometer CMSS 3000-SL 
SKF eļļas pārbaudes ierīce TMEH 1 
SKF logo