Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

SKF iekārtu stāvokļa detektors MCD Pro IS

Piemērots darbam sprādzienbīstamā vidē (IS rated)

SKF iekārtu stāvokļa detektors Pro IS

SKF tausts MCD Pro IS ir izturīgs, rokas instruments, kas nodrošina temperatūras, vibro-ātruma un paātrinājuma apliecējas mērījumu veikšanu, šo mērījumu rezultātu parādīšanu un trauksmes signālu aktivizēšanu. Instruments SKF MCD Pro IS ir sertificēts kā drošs (IS) lietošanai bīstamās vidēs, kurās ir nepieciešama vismaz I zonas vai I klases, I nodaļas aizsardzības nomināls. Instruments MCD Pro IS nodrošina vibro-ātruma, paātrinājuma apliecējas un temperatūras datu vākšanu un rādīšanu, kā arī vispārīgas trauksmes signālu funkcijas.

Īpašības

  • Vairāku parametru mērījumi
  • Vienkāršota iekārtu stāvokļa uzraudzība
  • Trauksmes signālu identifikācija mērījumu uzticamības nodrošināšanai

Iekārtu uzraudzība, lai noteiktu, vai tās drīkst vai nedrīkst lietot
Instruments MCD Pro IS ir paredzēts vienkāršas iekārtu uzraudzības nodrošināšanai. Instrumenta sensors tiek piestiprināts iekārtas mērījuma punktam, izmantojot SKF MARLIN QuickConnect (MQC) ātrās fiksācijas skrūvi vai magnētisko galvu, lai automātiski vāktu vibrācijas un temperatūras datus. Zaļas, dzeltenas un sarkanas krāsas gaismas diodes norāda iekārtas statusu viegli saprotamā veidā, lai operatori vai apkopes darbinieki varētu ātri noteikt, vai ir nepieciešams veikt konkrētās iekārtas padziļinātu analīzi.

Vairāku parametru uzraudzības iespējas
Instrumentu MCD Pro IS var lietot kā savrupu ierīci vai kā daļu no pilnās SKF MARLIN sistēmas. Savienojot instrumentu MCD Pro IS pārī ar sistēmu SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN ierīcēm, var saglabāt svarīgu informāciju par iekārtām un procesiem, lai pēc tam šo informāciju izmantotu trendu izvērtēšanas nolūkā. Izmantojot SKF sistēmu, datus no instrumenta MCD Pro IS var pārsūtīt arī uz programmatūru @ptitude Inspector turpmākas padziļinātās analīzes veikšanai.

Vibrodiagnostika
Veicot mērījumus, instrumenta MCD Pro IS sensora izejas signāls tiek apstrādāts, lai iegūtu divas vibrāciju mērījumu vērtības katrā mērījuma PUNKTĀ. Vibrāciju ātrums labi attēlo parādības, kas
izraisa vibrācijas zemo līdz vidējo frekvenču diapazonā. Raksturīgākās ir iekārtu centrējums, asu nesakritība, disbalanss, stiprinājuma problēmas un tamlīdzīgi. Instruments MCD Pro IS nodrošina arī ar augstāku frekvenču diapazoniem mērījumus, kas ļauj diagnosticēt, piemēram, gultņojumu un zobratu pārvadu problēmas izmantojot paātrinājuma apliecējas funkciju — signāla apstrādes metodi, kuras mērķis ir pastiprināt atkārtotos bet vājus vibrācijas signālus, kuri liecina par šādām problēmām.

Temperatūra
Temperatūras mērījumi uzlabo instrumenta spēju savlaicīgi brīdināt par problēmām, nodrošinot lietderīgu informāciju par konkrētas iekārtas stāvokli, jo mehānismu pārslodze, nodilums vai
smērvielas eļļošanas īpašību zudums izraisa berzi, kas atspoguļojas kā temperatūras paaugstināšanās.

Vispārīgo trauksmes signālu funkcijas
Ja instruments MCD Pro IS tiek lietots kā savrupa ierīce, to var viegli programmēt sešu trauksmes signālu iestatījumiem, tostarp brīdinājuma un briesmu līmeņus atbilstoši katram no trijiem mērījumiem. Kad tiek veikti mērījumi, pašreizējās mērījumu vērtības tiek automātiski salīdzinātas ar sešu lietotāja definēto iestatījumu vērtībām un atbilstoši salīdzinājuma rezultātam tiek aktivizēts instrumenta MCD Pro IS trauksmes signāla indikators un gaismas diodes. Brīdinājuma (Alert) signāls laicīgi brīdina lietotāju par gaidāmajām problēmām, kuras ir nekavējoties padziļināti jāanalizē. Briesmu (Danger) trauksmes signāls norāda uz problēmu, kura ir kļuvusi tik nopietna, ka tā ir pēc iespējas ātrāk jānovērš, lai nepieļautu nopietnus darbības traucējumus. Ja instruments tiek lietots kopā ar sistēmu SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN, dati tiek reģistrēti, lai noteiktu trendus un procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar pēdējā mērījuma un bāzlīnijas datiem.

SKF MARLIN QuickConnect ātrā savienojuma skrūves kvalitatīvu un atkārtojamu datu vākšanai
Īpaši izstrādātās mehāniskās un datorizētās tapskrūves ļauj lietotājiem apkopot konsekventus, precīzus un atkārtojamus datus katrā mērījuma punktā. Lietošanai ar instrumentu MCD Pro IS īpaši izstrādātās MQC mehāniskās un datorizētās skrūves ļauj ātri uz īsu laiku piestiprināt zondi mērījuma punktam, veicot tikai ceturtdaļu apgrieziena. Tādējādi tiek novērstas kļūdas un neatbilstības, kuras bieži vien rodas, ja dati tiek vākti, izmantojot dažādas metodes.
Informācija par pasūtīšanu 
ApzīmējumsCMVL 3600-IS-K-01-C
Katrā komplektā CMVL 3600-IS-K-01-C ir iekļauti tālāk norādītie priekšmeti. 
– SKF MCD Pro IS tausts
 
– Magnētisks temperatūras zondes uzgalis SKF MCD Pro IS taustam
 
– AA sārma baterijas (2 gab.)
 
– SKF MCD Pro IS iestatīšanas atslēga
 
– SKF MCD Pro IS koferis ar polsterējumu
 
– SKF MCD Pro IS lietotāja rokasgrāmata
 
– SKF MCD Pro IS īsās pamācības buklets
 
– Vibrāciju mērījumu rezultātu novērtēšanas buklets 
Tehniskie dati
Mērījumi 
Vibrāciju uztveršanaIntegrēts pjezoelektriskais paātrinājuma sensors (keramisks, bīdes tipa)
Mērījumu diapazons 
– VibroātrumsNo 0,3 līdz 55,0 mm/s (RMS vidējā kvadrātiskā vērtība) atbilstoši standarta ISO 10861-3 prasībām
– Paātrinājuma apliecējaNo 0,3 līdz 20,0 gE
– TemperatūraNo 0 līdz 100 °C
Frekvenču diapazons 
– Vispārējais ātrumsNo 10 Hz līdz 1 kHz (frekvenču diapazonā izmērītās pielaides atbilst standarta ISO 2954 prasībām)
– Paātrinājuma apliecējas 3. joslaNo 500 Hz līdz 10 kHz
Barošana 
Galvenais barošanas avotsDivas 1,5 V AA sārma baterijas
Akumulatora darbības laiks30 stundas
Rezerves baterijaViena 3 V BR1225 litija jonu baterija
Automātiskā izslēgšanaDivas minūtes pēc pēdējās darbības
Lietošanas vide 
Darba temperatūra 
– Parastās vidēNo –20 līdz +60 °C
– Bīstamā vidēNo –20 līdz +40 °C
Uzglabāšanas temperatūraNo –35 līdz +70 °C
MitrumsNo 5 līdz 95% bez kondensāta
Bīstamo zonu nomināli 
Iekšējās drošības (IS) 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta = no –20 līdz +40 °C)
– ASV, KanādāI klase, 1 daļa, A, B, C, D grupa, T3A
Fiziskās īpašības 
KasteŪdensizturīgs un izturīgs pret putekļiem (IP 65)
Kritiena tests1,8 m pa vairākām asīm
Izmēri 
– Garums190,5 mm
– Platums43,2 mm
– Augstums41,4 mm
Svars431 g ar bateriju
 635 g ar magnētisko temperatūras zondes uzgali
Displeja rādījumu apgabals55,0 × 17,8 mm (2,17 × 0,70 collas)
Komunikāciju pieslēgvietas veidsMicro D RS-232
Ātrā savienojuma interfeiss 
Ligzda1/4 apgrieziena, 5/8-24 divgājienu vītne ar kontaktu
SKF logo