Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Bezvadu instruments MicroVibe

Drošs risinājums datu vākšanai un analīzei jebkurā vietā

SKF bezvadu instruments MicroVibe
SKF bezvadu instruments MicroVibe kopā ar Android™ planšetdatoru vai viedtālruni* nodrošina visas funkcijas, kas ir nepieciešamas vibrāciju uzraudzībai jebkurā vietā. Šis daudzpusīgais un viegli lietojamais bezvadu instruments ļauj droši, ātri un viegli noteikt problēmas un novērtēt iekārtas stāvokli.

SKF bezvadu instruments MicroVibe nodrošina vispārējo vibrācijas datu vākšanu un attēlošanu, kā arī izmērītā ātruma un vispārējās paātrinājuma apliecējas līmeņu automātisku profesionāla līmeņa vērtējumu, ļaujot acumirklī precīzi un nekļūdīgi novērtēt iekārtas vai gultņa stāvokli.

*Uzņēmums SKF nepiegādā pašu Android™ ierīci (planšetdatoru vai viedtālruni).

Īpašības

  • Ekonomiski izdevīgs, kompakts un viegls instruments
  • Ātra problēmu noteikšana
  • Profesionāla līmeņa vērtējuma kritēriji, kuru pamatā ir vibrāciju novērtējums pēc ISO standarta un SKF gultņu stāvokļa novērtējums
  • FFT spektrālā analīze
  • Automatizētā vairāku mērījumu veikšana nodrošina ātrāku datu vākšanu
  • Standarta vibrāciju mērījumu (paātrinājuma apliecējas, paātrinājuma, ātruma un pārvietojuma) datu vienlaicīga vākšana
  • Mērījumu datu saglabāšana un atkārtota skatīšana trendu noteikšanas un analīzes nolūkos
  • Datu pārvaldības programmatūra ļauj lietotājam pārsūtīt iekārtu vibrāciju datus uz datoru, lai noteiktu tendences un veiktu turpmāku analīzi
  • Uzticama datu vākšana bezvadu režīmā (Wi-Fi) no droša attāluma

Iepazīstināšana ar SKF bezvadu instrumentu MicroVibe

Efektīvs un vienkāršs risinājums

SKF bezvadu instruments MicroVibe un lietojumprogramma
SKF bezvadu instruments MicroVibe ir viegli lietojams un ērts ātrās pārbaudes risinājums, kura darbības pamatā ir Android™ platforma. Iebūvētās automātiskās funkcijas ļauj lietot instrumentu, neveicot gandrīz nekādus iestatījumus, bet analītiskie rādījumi un iekārtas vibrāciju mērījumu vērtību automātiskās vērtēšanas funkcija palīdz lietotājiem nekavējoties noteikt iekārtas problēmas.

SKF bezvadu instruments MicroVibe nodrošina arī papildfunkcijas, tostarp lietojumprogrammu mērījumiem kā arī datu saglabāšanai, rediģēšanai un attēlošanai. Šis risinājums ir lieliski piemērots datu vākšanai īsiem mērījumu maršrutiem. Datus var augšupielādēt datorā turpmākai analīzei un trendu noteikšanai, izmantojot datu pārvaldības programmatūru. Pēc augšupielādes vibrāciju datus, vispārējās tendences un spektra datus var saglabāt, trendēt, grafiski attēlot un pat eksportēt izklājlapā.

Ierīču saderība

Lai iegūtu to saderīgo ierīču sarakstu, kuras ir pārbaudītas un apstiprinātas lietošanai ar SKF bezvadu instrumentu MicroVibe, lejupielādējiet Ierīču saderības tabulu, kura ir pieejama sadaļā Saistītie dokumenti šī ekrāna labajā slejā.
Informācija par pasūtīšanu
Apzīmējums CMVL 4000-EN
Sensora modulis (1 gab.) 
Garais mērtausts (Stinger) (1 gab.) 
USB kabelis sensora moduļa pievienošanai USB savienotājam (1 gab.) 
Universāls USB barošanas avots ar četriem adapteriem (1 gab.) 
Divu stieņu magnēts, 18,1 kg (1 gab.) 
Baterijas (lādējamas), standarta NiMH (AAA izmēra) (2 gab.) 
Kompaktdisks: datu pārvaldības programmatūra, mobilā lietojumprogramma, SKF lietotāja rokasgrāmata (1 gab.) 
PIEZĪME. Nepieciešamie Android planšetdatori un viedtālruņi nav iekļauti komplektā, un uzņēmums SKF tos nenodrošina.
SKF logo