Подшипники SKF со встроенными датчиками

Сенсорный подшипник SKF с неподвижным наружным кольцом нового поколения — со встроенным датчиком
Подшипники SKF со встроенными датчиками позволяют сократить потребление энергии, обеспечить повышение удельной мощности электродвигателей, а также увеличить пробег электромобилей.
Импульсные сигналы энкодера позволяют в реальном времени получать точные данные о частоте и направлении вращения, а также относительном положении вала двигателя. Подшипник характеризуется малым трением, низким уровнем шума и высокими частотами вращения.

Установка магнитного кольца на вращающемся внутреннем кольце и сенсорная электроника повышают чувствительность датчиков, а также устойчивость к температурным изменениям и магнитным помехам.

Характеристики
  • Выходные сигналы энкодера позволяют в реальном времени получать точные данные о частоте вращения
  • Диапазон температур: от –40 до +150 °C
  • Предельно допустимые показатели обнаружения пересечения нулевого значения
  • Энкодер с квадратурными выходами А, B с точностью периода 5 % и рабочим циклом 50 % со сдвигом по фазе на 90 эл. градусов
Преимущества
  • Повышение КПД электродвигателя
  • Масштабируемые характеристики, независимо от производственного процесса клиента
  • Замечательная устойчивость крутящего момента электромотора
  • Система с оптимизированным уровнем шума

Impact - economic, social and environmental

SKF logo