Производство в условиях низких температур
Производство в условиях отрицательных температурах требует большого объёма техобслуживания
Оборудование, работающее в условиях отрицательных температур для операций замораживания и охлаждения, требует частого техобслуживания.
Во время очистки быстрое повышение температуры приводит к расширению воздуха в подшипниках и попаданию в него влаги. Нередко это приводит к эмульгированию пластичной смазки с последующим возникновением коррозии, что может привести к преждевременной замене подшипника или его выходу из строя.
В чрезвычайных случаях возможно растрескивание колец из-за заклинивания, вызванного замерзанием капель воды. Последствия могут быть весьма дорогостоящими — от повторного смазывания, для которого требуются большие объёмы низкотемпературной смазки, совместимой с пищевыми продуктами, до выхода подшипников из строя и внеплановых простоев.
Ознакомьтесь с решениями SKF в области подшипников, уплотнений и смазочных материалов, предназначенных для работы в условиях низких и экстремально низких температур
-
Эксплуатация без необходимости повторного смазывания
-
Коррозионно-стойкие подшипники SKF с антифрикционным заполнителем Solid Oil
Отсутствие необходимости повторного смазывания, что предотвращает попадание технологических материалов
-
Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов
Выдерживают мойку под высоким давлением и не требуют повторного смазывания
-
Подшипники SKF, смазываемые на весь срок службы по индивидуальным требованиям
Для ситуаций, когда требуется определённый смазочный материал или специальное заполнение пластичной смазкой (10–100 %)
-
-
Уплотнения
-
Автоматическое смазывание