Стопорные гайки

Стопорные гайки

Стопорные гайки используются для фиксации подшипников на валу. Кроме того, их также можно использовать для монтажа подшипников с коническим отверстием на конических посадочных местах на валу и на закрепительных втулках, а также для демонтажа подшипников со стяжных втулок. Стопорные гайки часто используются для закрепления шестерён, шкивов и других деталей оборудования.

Для предотвращения отвинчивания стопорные гайки должны закрепляться с помощью:
  • установки фиксирующего устройства в шпоночном пазу вала или закрепительной втулки, либо
  • встроенного фиксирующего устройства в гайке
При выборе или при замене стопорной гайки необходимо учитывать ряд факторов. К таким факторам, помимо прочего, относятся:
  • Пространство в осевом и радиальном направлениях
  • Вращение вала — в одном или в обоих направлениях
  • Осевые нагрузки
  • Динамические рабочие условия оборудования
  • Затраты и время простоя, необходимые на выполнение механической обработки шпоночных пазов на валах в сравнении с другими способами фиксации
  • Простота и частота монтажа и демонтажа
  • Точность
Конструкции и исполнения

Стопорные гайки SKF обеспечивают различные способы крепления гайки на валу. Перечисленные здесь стопорные гайки составляют базовый ассортимент SKF. Стопорные гайки с другими методами фиксации поставляются по запросу. Для получения более подробной информации обращайтесь в техническую службу SKF.

Стопорные гайки SKF промышленного назначения (таблица 1)

Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз
  • Метрические стопорные гайки типов KM, KML, HM .. Т со стопорной шайбой
  • Метрические стопорные гайки типа HM(E) со стопорным бугелем
  • Дюймовые стопорные гайки типов N и AN со стопорными шайбами
  • Дюймовые стопорные гайки типа N со стопорной пластиной

Стопорные гайки со встроенным фиксирующим устройством

  • Метрические стопорные гайки типа KMFE со стопорным винтом
  • Метрические стопорные гайки типа KMK со встроенным фиксирующим устройством
Прецизионные стопорные гайки SKF (таблица 2)
  • Прецизионные стопорные гайки типов KMT и KMTA со стопорными штифтами
  • Прецизионные стопорные гайки типа KMD с осевыми стопорными винтами


Стопорные гайки со встроенным механизмом фиксации позволяют снизить стоимость валов ввиду отсутствия необходимости изготовления шпоночного паза. Данный вариант отличается более быстрой и лёгкой установкой, так как отдельные фиксирующие устройства не требуются. Однако при этом нужно особенно внимательно следить за ослаблением затяжки. Информацию о моменте отвинчивания можно найти в разделах каталога, посвящённых различным исполнениям стопорных гаек.

Программа по выбору закрепительных втулок и принадлежностей для монтажа

SKF logo