Система обозначений
Обозначения принадлежностей подшипников SKF образуют систему, включающую обозначение типа и размера изделия с суффиксом или без него.
Ниже приведены примеры и применимые обозначения стопорных гаек со стопорными шайбами, бугелями и пластинами.
Примеры
Стопорная гайка |
KML 24
| где | KML = |  |
24 = |  |
Стопорная шайба |
MB 15 A | где | MB = |  |
15 = |  |
A = |  |
Стопорный бугель |
MS 31/710
| где | MS 31 = |  |
710 = |  |
Стопорная пластина |
PL 68 | где | PL = |  |
68 = |  |
Применимые обозначения стопорных гаек со стопорной шайбой, бугелем или пластиной
| Тип изделия |
AN
| Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, стандартная серия
|
HM
| Стопорная гайка с трапецеидальной резьбой |
HME
| Стопорная гайка HM с уменьшенным наружным диаметром |
HML
| Стопорная гайка HM, лёгкая серия |
HMLL
| Стопорная гайка HML с уменьшенной высотой поперечного сечения |
KM | Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ISO |
KML | Стопорная гайка с уменьшенной высотой поперечного сечения |
N | Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI Стопорные гайки типа N поставляются в двух сериях: стандартная серия N 00 и серия N 000 с уменьшенной высотой поперечного сечения |
MB | Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KM |
MBL | Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KML |
MS 30 | Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 30 |
MS 31 | Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 31 |
PL | Стопорная пластина, размеры в соответствии со стандартом ANSI |
W | Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ANSI Стопорные шайбы типа W поставляются в двух сериях: W 00 для стопорных гаек стандартных серий (AN и N) и W 000 для стопорных гаек с уменьшенной высотой поперечного сечения (N 0) без осевой лапки |
| Обозначение размера |
для метрических размеров | |
0 | диаметр резьбы 10 мм |
1 | диаметр резьбы 12 мм |
2
| диаметр резьбы 15 мм |
3
| диаметр резьбы 17 мм |
с 4 по
| диаметр резьбы (x5) 20 мм |
96
| диаметр резьбы (x5) 480 мм
|
с /500 по
| диаметр резьбы 500 мм
|
/1120
| диаметр резьбы 1120 мм
|
для дюймовых размеров |
|
0
| диаметр резьбы 0,391 дюйма
|
1
| диаметр резьбы 0,469 дюйма
|
2
| диаметр резьбы 0,586 дюйма
|
3
| диаметр резьбы 0,664 дюйма
|
с 4 по
| диаметр резьбы 0,781 дюйма
|
96
| диаметр резьбы 18,894 дюйма
|
с 500 по
| диаметр резьбы 19,682 дюйма
|
950
| диаметр резьбы 37,410 дюйма
|
| Суффиксы |
B | Дюймовая резьба Витворта
|
T | Трапецеидальная резьба |
A | Увеличенная толщина пластины для стопорных шайб типа MB |