Изменить страну:
Россия
Web Customer Link
Мой сайт:
Login
Выйти
Контактные данные
Продукция
Услуги
Отраслевые решения
Центр знаний
Новости и мультимедиа
Карьера
О компании
Russia
Продукция
Подшипники, узлы и корпуса
Принадлежности подшипников
Стопорные гайки
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз
Стопорные шайбы типа MB(L)
Продукция
Подшипники, узлы и корпуса
Принадлежности подшипников
Стопорные гайки
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз
Таблицы продукции
+
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз (метрические)
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз (дюймовые)
Стопорные шайбы типа MB(L)
Дюймовые стопорные шайбы типа W
Стопорные бугели типа MS
Дюймовые стопорные пластины типа PL
Технические данные
Монтаж и демонтаж
Система обозначений
Стопорные шайбы типа MB(L)
Расчёт
Модель CAD
Просмотреть 3D-модель
Найти дистрибьютора
Контакты
Метрические единицы (мм)
Британские единицы (дюймы)
Печать
Экспортировать в формате .pdf
Фильтр таблицы продукции
Показать только наиболее востребованные изделия
Обозначение:
Dimension filters
Диаметр отверстия:
Точный :
≤ d ≤
d =
Наружный диаметр:
Точный :
≤ d
2
≤
d
2
=
Толщина материала:
Точный :
≤ B ≤
B =
► Наиболее востребованное изделие
Основные размеры
Обозначение
d
d
2
B
mm
120
152
2
►
MBL 24
140
172
2
►
MBL 28
130
161
2
MBL 26
80
112
2.5
MB 16 A
90
126
2.5
MB 18 A
190
252
2.5
►
MB 38
165
222
2.5
►
MB 33
12
25
1.2
MB 1 A
160
217
2.5
►
MB 32
50
74
1.8
MB 10 A
155
212
2.5
►
MB 31
150
205
2
►
MB 30
60
86
2.5
MB 12 A
180
242
2.5
►
MB 36
70
98
2.5
MB 14 A
170
232
2.5
►
MB 34
45
69
1.8
MB 9 A
35
57
1.8
MB 7 A
25
42
1.8
MB 5 A
17
32
1.2
MB 3 A
100
142
2.5
MB 20 A
220
292
3
►
MB 44
240
312
3
►
MB 48
200
262
2.5
►
MB 40
15
28
1
►
MB 2
12
25
1
►
MB 1
10
21
1
►
MB 0
95
133
1.75
►
MB 19
30
49
1.25
►
MB 6
75
104
2.5
MB 15 A
90
126
1.75
►
MB 18
25
42
1.25
►
MB 5
85
119
1.75
►
MB 17
20
36
1
►
MB 4
80
112
1.75
►
MB 16
85
119
2.5
MB 17 A
17
32
1
►
MB 3
95
133
2.5
MB 19 A
45
69
1.25
►
MB 9
40
62
1.25
►
MB 8
35
57
1.25
►
MB 7
200
245
2.5
MBL 40
55
81
1.5
►
MB 11
50
74
1.25
►
MB 10
260
342
3
►
MB 52
75
104
1.5
►
MB 15
55
81
2.5
MB 11 A
70
98
1.5
►
MB 14
65
92
1.5
►
MB 13
60
86
1.5
►
MB 12
65
92
2.5
MB 13 A
280
362
3
►
MB 56
40
62
1.8
MB 8 A
30
49
1.8
MB 6 A
20
36
1.2
MB 4 A
15
28
1.2
MB 2 A
170
211
2.5
►
MBL 34
160
199
2.5
►
MBL 32
190
232
2.5
MBL 38
180
222
2.5
►
MBL 36
145
202
2
►
MB 29
140
192
2
►
MB 28
135
185
2
►
MB 27
150
189
2
►
MBL 30
110
154
1.75
►
MB 22
105
145
1.75
►
MB 21
100
142
1.75
►
MB 20
130
175
2
►
MB 26
125
170
2
►
MB 25
120
164
2
►
MB 24
115
159
2
►
MB 23
Загрузить больше результатов
Дополнительная информация представлена в разделе
«Стопорные гайки»
.