Изменить страну:
Россия
Web Customer Link
Мой сайт:
Login
Выйти
Контактные данные
Продукция
Услуги
Отраслевые решения
Центр знаний
Новости и мультимедиа
Карьера
О компании
Russia
Продукция
Подшипники, узлы и корпуса
Принадлежности подшипников
Стопорные гайки
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз
Стопорные бугели типа MS
Продукция
Подшипники, узлы и корпуса
Принадлежности подшипников
Стопорные гайки
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз
Таблицы продукции
+
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз (метрические)
Стопорные гайки, для которых требуется шпоночный паз (дюймовые)
Стопорные шайбы типа MB(L)
Дюймовые стопорные шайбы типа W
Стопорные бугели типа MS
Дюймовые стопорные пластины типа PL
Технические данные
Монтаж и демонтаж
Система обозначений
Стопорные бугели типа MS
Расчёт
Модель CAD
Просмотреть 3D-модель
Найти дистрибьютора
Контакты
Метрические единицы (мм)
Британские единицы (дюймы)
Печать
Экспортировать в формате .pdf
Фильтр таблицы продукции
Показать только наиболее востребованные изделия
Designation:
Dimension filters
Ширина:
Точный :
≤ B ≤
B =
► Наиболее востребованное изделие
Основные размеры
Designations
Locking clip
Included hexagonal head bolt
Included spring washer in accordance with DIN 128
B
M
M
2
mm
28
15
24
►
MS 3080-76
M 10x20
A 10
24
12
17.5
►
MS 3056
M 8x16
A 8
32
15
45
►
MS 3184-80
M 16x30
A 16
20
12
17.5
►
MS 3052-48
M 8x16
A 8
36
15
53
MS 3196
M 16x30
A 16
32
15
40
MS 3176
M 12x25
A 12
60
21
44
MS 30/900-850
M 20x40
A 20
28
15
20
►
MS 3072
M 8x16
A 8
32
15
28
►
MS 3092-88
M 12x25
A 12
40
15
45
MS 31/500
M 16x30
A 16
40
21
29
►
MS 30/560
M 16x30
A 16
28
15
38
►
MS 3172-68
M 12x25
A 12
40
21
34
►
MS 30/600-530
M 16x30
A 16
55
21
39
MS 30/800-750
M 16x30
A 16
36
15
28
►
MS 30/500-96
M 12x25
A 12
70
21
88
MS 31/1000
M 24x50
A 24
24
15
31
►
MS 3164
M 10x20
A 10
20
12
13.5
►
MS 3044
M 6x12
A 6
70
21
76
MS 31/900
M 24x50
A 24
24
12
20.5
►
MS 3060
M 8x16
A 8
24
12
30.5
►
MS 3160
M 10x20
A 10
32
15
24
►
MS 3084
M 10x20
A 10
60
21
70
MS 31/800-750
M 24x50
A 24
55
21
69
MS 31/710
M 24x50
A 24
50
21
61
MS 31/630
M 20x40
A 20
70
21
71
MS 31/850
M 24x50
A 24
70
21
78
MS 31/950
M 24x50
A 24
24
15
21
►
MS 3068-64
M 8x16
A 8
40
21
51
MS 31/530
M 20x40
A 20
50
21
66
MS 31/670
M 20x40
A 20
60
21
51
MS 30/1000
M 20x40
A 20
45
21
39
MS 30/670
M 16x30
A 16
45
21
34
►
MS 30/630
M 16x30
A 16
60
21
46
MS 30/950
M 20x40
A 20
45
21
54
MS 31/600-560
M 20x40
A 20
50
21
39
MS 30/710
M 16x30
A 16
36
15
43
►
MS 3192-88
M 16x30
A 16
Дополнительная информация представлена в разделе
«Стопорные гайки»
.