Грузоподъёмность
Допустимые радиальные нагрузки для фланцевых корпусов зависят от подшипника, разрушающей нагрузки для корпуса и прочности крепёжных болтов. Ориентировочные значения разрушающей нагрузки для корпусов приведены в таблице изделий.
Допустимые осевые нагрузки для фланцевых корпусов ограничиваются силой трения между втулкой и валом.
Дополнительная опора для корпусов
Когда на корпус воздействуют большие радиальные нагрузки, необходимо использовать упор или установочные штифты для снижения нагрузки на крепёжные болты. Также можно использовать заплечик или направляющее кольцо на опорной поверхности, которое необходимо установить в центрирующую выточку корпуса. Независимо от используемого метода, дополнительная опора для корпусов должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности.
Рекомендации по расположению и размерам отверстий под установочные штифты представлены в таблице 1. Углубления, отлитые во фланце корпуса, указывают на рекомендуемые положения отверстий для штифтов.