Система обозначений для торцевых крышек
Ниже приведены примеры и применимые обозначения торцевых крышек для корпусов SNL.

Примеры
ETS 34 | где | ETS = | ![]() |
34 = | ![]() |
ETS 3184 R
| где | ETS = | ![]() |
3184 = | ![]() |
||
R = | ![]() |
Применимые обозначения
![]() | Серия |
ETS
| Торцевая крышка для стационарных корпусов SNL серий 30, 31 и 32 |
![]() | Обозначение размера |
...
| Код размера, относящийся к размеру подшипника или корпуса |
![]() | Суффикс |
R
| Торцевая крышка для корпусов со смазыванием маслом |