Система обозначений для корпусов
Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусов SNL.

Примеры
SNLD 3134 SN
| где | SNL = | ![]() |
D = | ![]() |
||
3134 = | ![]() |
||
SN = | ![]() |
Применимые обозначения
![]() | Серия |
SNL | Стандартный стационарный корпус |
![]() | Материал |
– | Серый чугун |
D | Чугун со сфероидальным графитом |
![]() | Обозначение размера |
30(00) | Корпус для подшипников, серия размеров 30 |
31(00) | Корпус для подшипников, серия размеров 31 |
32(00) | Корпус для подшипников, серия размеров 32 |
с ..34 по 96 | Код размера, относящийся к размеру отверстия подшипника |
с ../500 по /530 | Код размера, относящийся к размеру отверстия подшипника |
![]() | Суффиксы1) | |
– | Корпус для подшипников на закрепительной втулке и гладком валу | |
G | Корпус для подшипников на цилиндрическом посадочном месте и ступенчатом валу | |
L | Корпус для плавающего подшипникового узла | |
F | Корпус для фиксирующего подшипникового узла | |
TURT | Корпус, подготовленный для смазывания маслом и оснащённый уплотнениями, для использования со сферическими роликоподшипниками | |
TURA | Корпус, подготовленный для смазывания маслом и оснащённый уплотнениями, для использования с тороидальными роликоподшипниками CARB | |
TURP | Корпус с уплотнениями для работы с циркуляционными системами смазывания и большими осевыми смещениями вала | |
V | Корпус с отверстием для отвода смазки в основании | |
T | Просверленное отверстие с резьбой 1/8-27 NPSF под пресс-маслёнку на одной стороне крышки корпуса (со стороны, противоположной стопорной гайке) | |
TD | Просверленное отверстие с резьбой 1/8-27 NPSF под пресс-маслёнку с обеих сторон крышки корпуса | |
SN | Просверленное отверстие с резьбой М8 для установки датчиков |
- 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.