Система обозначений для корпусов
Ниже приведены примеры и применимые обозначения для корпусов FSDR .. K цапфовых опор.

Пример
FSDR 39/1060 K/P45
| где | FSDR = | ![]() |
39/1060 = | ![]() |
||
K/P45 = | ![]() |
Применимые обозначения
![]() | Серия |
FSDR
| Корпус цапфовых опор для мельниц |
![]() | Материал |
– | Серый чугун |
D | Чугун со сфероидальным графитом |
![]() | Обозначение размера |
../.. | Серия размеров подшипников / диаметр отверстия подшипника [мм] |
![]() | Суффиксы1) | |
– | Корпус с метрической резьбой и трубной резьбой G для пресс-маслёнок |
|
K | Корпус для подшипников с коническим отверстием на разъёмной втулке без резьбы и ступенчатом валу |
|
N9 | Корпус с дюймовой резьбой и резьбой NPTF для пресс-маслёнок |
|
/P... | Окраска в соответствии с техническим требованиям клиента (с P01 по P999) |
- 1)Если используется несколько суффиксов, то они перечисляются в порядке, указанном выше.