Подшипниковые узлы
Обычно корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD используются для установки фиксирующего и плавающего подшипников. Однако в некоторых областях применения оба подшипника используются для осевой фиксации вала, при этом каждый подшипник воспринимает нагрузку в одном направлении. Такая компоновка называется плавающим подшипниковым узлом с перекрёстной фиксацией.